Wafer Adobe Stock
Wafer Adobe Stock

シースルーシリコン。

目に見えないものを明らかにし、欠陥をより早く発見する。

可視光は半導体検査に死角を残します。短波長赤外光は、表面下の欠陥、材質の違い、ライン全体のアライメントの特徴を明らかにします。SWIRのエンド・ツー・エンド製品群は、ラボからインラインAOIまで統合され、問題を早期に発見し、歩留まりを守り、自信を持って出荷できるようサポートします。

SWIRカメラのポートフォリオを見る

半導体製造・検査での使用例

素のウェハーから最終納品に至るまで、各工程において目視検査は不可欠です。高解像度の画像とカスタマイズされた照明が大きな差を生む、代表的な適用分野は以下の通りです。

Semicon, Electronics & Display inspection

ベアおよびパターン化ウェハ製造

  • ウェハ内の微細亀裂および表面下損傷の検出
  • 内部および表面構造の貫通イメージング(例:アライメント用)
Semicon, Electronics & Display inspection

アドバンスド・パッケージング

  • ボンディングまたは積層構造における隠れた欠陥の検出 
  • ダイアタッチ品質およびアンダーフィルボイドの検査
Semicon, Electronics & Display inspection

ウェハーまたはダイボンディング

  • ウェハー間およびダイ・ウェハー接合における、シリコンを通したマークの精密な位置合わせ。
  • ボンディング後のボイド、異物、気泡、および剥離の検出。
Semicon, Electronics & Display inspection

ダイシング・ダイ選別・検査

  • ソーイングやレーザーダイシングによる微細亀裂の特定(表面下およびエッジ部の損傷を含む)
  • パッケージング前のダイ品質格付け

なぜSWIRなのか?

もっと見る。もっと成し遂げる。

電磁スペクトルにおいて、赤外線は可視光とマイクロ波の中間に位置し、短波長赤外線(SWIR)は0.9~2.5μmの波長範囲をカバーします。SWIRは人間の目には見えませんが、可視光と同様に物体と相互作用するため、カメラは様々な物質を透過して、あるいは過酷な環境下でも「見る」ことが可能になります。

SWIR帯域の光を検出するには、インジウムガリウムヒ素(InGaAs)ベースのセンサーが広く採用されています。これらを使用することで、以下のことが可能になります:

SWIR Logo Pos RGB

  • SWIR波長域において、シリコンや多くのパッケージング材料を透過して観察する
  • 可視光下では区別がつかないコーティング、接着剤、および汚染物質を識別
  • 低照度、粉塵、またはヘイズの中でも視認可能
  • 均一性補正、低ノイズ、および長時間露光に適した冷却により、高画質を実現します。

SWIRカメラのポートフォリオ

アライドビジョンは、エリアスキャンおよびラインスキャン方式のSWIRセンサーに対応した、市場でも屈指の充実したSWIRカメラ製品ラインナップを提供しています。シングルボードレベルモデルからコンパクトな筐体を持つモデル、さらには強力なセンサー冷却機能を備え、2.2µmまでの感度を実現する科学用グレードのソリューションまで、幅広い選択肢をご用意しています。

各カメラシリーズをクリックして、詳細をご覧ください!

Goldeye/ゴールドアイ Pro - SWIRイメージングにおける卓越性

  • コンパクトかつ堅牢なファンレス産業用設計(55 mm × 55 mm)により、静音かつメンテナンスフリーの24時間365日稼働を実現
  • 高解像度IMX99xソニーSenSWIR InGaAsセンサーを搭載し、TEC1冷却を内蔵、最高解像度のセンサーに対応
  • 5つのGigEインターフェースにより、コスト効率に優れ、統合が容易なネットワーク接続で効率的なデータ伝送を実現
  • 不均一性補正や欠陥画素補正など、高度な画像補正機能を画像ごとに瞬時に適用
  • 優れた熱安定性により、卓越した再現性の高い画質を実現し、IMX992/993 センサーにおいてクラス最高のパフォーマンスを保証
Goldeye Pro G5 Double

Goldeye - 汎用高性能SWIRプラットフォーム

  • 2種類の筐体設計:要求の厳しい用途向けのコンパクトな産業用モデル(55mm × 55mm × 78mm)と、高度な科学用モデル(90mm × 90mm × 80mm)
  • TEC1またはTEC2冷却機能を備えた多数のInGaAsセンサーに対応(ソニー製IMX990/991 SenSWIRセンサーを含む)
  • 長時間の露光や、最大 2,200 nm までの拡張 SWIR 感度に対応するため、-30°C まで冷却可能な強力なセンサー冷却機能を備えたモデル
  • GigE Vision および Camera Link インターフェースに準拠
  • 不均一性、欠陥ピクセル、バックグラウンド補正などの高度な画像補正機能。NUC および DPC 設定は即座に適用されます(画像ごとに)。
    高いダイナミックレンジ(最大 70dB 以上)による卓越した画質
Goldeye G

FXO - 最高のスループットを誇るSWIRイメージング

  • コンパクトな産業用筐体(50 mm × 50 mm)を採用した、世界最速の高解像度SWIRカメラシリーズ
  • センサー温度の安定化と再現性の高い撮像結果
    を実現する外部ファンソニー製SenSWIRセンサー(IMX990/992/993)に対応、オプションで熱電冷却(TEC1)も利用可能
  • CoaXPress-12インターフェースにより、最小のレイテンシと最高速度を実現
  • イーサネットネットワーク経由で最高のスループットを実現し、システム統合を簡素化する 10 GigE インターフェース
  • 不均一性補正、欠陥ピクセル補正、シェーディング補正などの高度な画像補正機能。設定に応じた補正セットを動的に読み込み
  • 複雑なマルチライト照明シナリオ
    に対応する 4 チャンネルストロボコントローラ時間的制約の厳しい高速検査および選別アプリケーションに最適な、比類のないフレームレート 
svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

Alvium - コンパクト、フレキシブル、手頃な価格のSWIR

  • 超小型フォームファクタ(29mm × 29mm)、軽量、省エネ、かつコスト効率に優れる(SWaP+C最適化)
  • ボードレベルバージョン(FlexおよびFrame)や様々な取り付けオプションを含む高いモジュール性
  • テープ固定およびカバーガラス取り外しオプションを含む、すべてのTECレスIMX99x SenSWIRセンサーに対応
  • 複数の標準化されたインターフェースオプション:USB3、GigE、5GigE、CSI-2(MIPI)、および FPD-Link III および GMSL2 用のレンジエクステンダー
  • シーケンサー、畳み込みフィルター、レンズシェーディング補正など、拡張された機能セット
  • 組み込みおよびOEM向けSWIRアプリケーションにおいて、最大限の設計の柔軟性とコスト効率を実現
Alvium Overview sRGB

exo - アクセスの良い産業用SWIRイメージング

  • 信頼性の高い動作を実現する、コンパクトで堅牢な工業デザイン(50mm × 50mm)
  • コスト効率に優れたSWIRイメージングを実現する、TEC不要のIMX990/991 Sony SenSWIR InGaAsセンサー
  • 規格準拠のUSB 3.0およびGigE Visionインターフェースにより、容易なシステム統合を実現
  • 複雑な多灯照明シナリオに対応する4チャンネルストロボコントローラー
  • 手頃な価格帯で、産業用グレードの品質を備えた、効率的で信頼性の高いSWIR性能
exo header

allPIXA SWIR - GigEベースのラインスキャンSWIRイメージング

  • Cマウントレンズアダプター付きコンパクト設計(62 mm × 62 mm × 52 mm)
  • 512 または 1024 ピクセル(ピクセルサイズ 25μm または 12.5μm)の InGaAs ラインスキャンセンサー
  • 最大40 kHzのラインレートによる高スループット
  • GigE Vision 準拠のインターフェース
  • DSNU、PRNU、LUT/ガンマを含む包括的なオンボード画像補正機能
  • 厳しい照明条件下での感度を高める水平ビニング
  • 柔軟な外部ライントリガを実現する周波数変換器
  • 画像補正機能、デュアル解像度オプション、標準GigE接続を統合した、ターンキー型のラインスキャンSWIRソリューション
allPIXA SWIR Sensor front small
SWIR Portfolio

サポートを受ける

自分にぴったりのカメラを探すのに、お手伝いが必要ですか?

専門家へのお問い合わせ
eVisionLogo AlliedVision CMYK

代表的なアプリケーションのマシンビジョンソフトウェアライブラリ

eVisionは、マシンビジョン検査アプリケーション向けの、ハードウェアに依存しない画像処理・解析ライブラリ群です。当社のマシンビジョンソフトウェアは、フレームグラバー、GigE Vision、usb3 Visionカメラなど、あらゆる画像ソースに対応しています。この汎用ライブラリは、以下のようなSWIR(短波赤外線)アプリケーションをカバーしています:

マッチングおよび計測 

  • EasyFind:幾何学的パターンマッチング 
  • EasyGauge:サブピクセル計測および寸法管理 
  • EasyMatch:正規化相関を用いたパターンマッチング
微細欠陥の表面検査
  • EasySpotDetector:微小欠陥および汚染の検出

ディープラーニングライブラリ

  • EasySegment:欠陥検出およびセグメンテーション
  • EasyLocate:画像内の物体、製品、または欠陥の位置特定および識別
  • EasyClassify:学習/トレーニング後の画像分類

サポートを受ける

半導体業界におけるSWIRイメージング検査用途向けに、単一のコンポーネントをお探しの場合でも、包括的なソリューションをお探しの場合でも、当社のチームがお客様に最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.