Applicazioni
Elettronica, FPD e semiconduttori
Profilatura laser
Telecamere ad alta precisione per la misurazione del profilo laser e l'analisi dei raggi laser
Analizza, comprendi e perfeziona il tuo laser con facilità
Misurate e analizzate i raggi laser con telecamere industriali per una misurazione precisa del profilo laser. Ottimizzate le prestazioni, la stabilità e la qualità nelle applicazioni laser.
Requisiti tecnici
- Sensibilità agli infrarossi per catturare e misurare con precisione il raggio laser alla lunghezza d'onda desiderata.
- Telecamere SWIR ad alta risoluzione per una migliore caratterizzazione dell'ampiezza, della forma e della distribuzione dell'intensità del raggio.
- Dimensioni del sensore adeguate al diametro del raggio laser da profilare.
- Ampia gamma dinamica per gestire fasci laser sia a bassa che ad alta intensità senza saturazione o perdita di sensibilità.
- Elevata linearità per garantire l'affidabilità dell'analisi del raggio laser.
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.