没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 41 to 50 of 53.
多种接口供选 -20°C至+65°C宽工作温度范围 现已上市,即刻发货 联系我们的专家! Alvium 1800 U/C-030 VSWIR 传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR 分辨率: 656 [...] 重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳) Alvium 1800 U/C-130 VSWIR 传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR 分辨率: 1296
计于一身,是ADAS测试的理想之选。 所选相机:Alvium 1800 U-240 高性价比工业级 USB 相机 Alvium 1800 U-240搭载索尼IMX392传感器,可在2.4 MP分辨率下以126 [...] 视图获取时间同步视频数据。 解决方案 精准触发 为确保时间同步视频信号,公司选用了Alvium 1800 U-240c 相机采集图像。这款相机的优点在于可通过LVTTL信号触发逐帧拍摄。LVTTL信号 [...] o-B USB 3.1 Gen 1接口(带螺旋锁),可为应用设计提供更高的可靠性。Alvium 1800 U-240还提供了多种外壳版本(封闭式、开放式、裸板)及多种镜头接口供选。USB接口可置于相机
available are the 1500 Series and 1800 Series: Model Alvium 1500 Alvium 1800 Interface MIPI CSI-2 USB3 Vision
models to be made available are the 1500 Series and 1800 Series. The table below provides a comparison between [...] between the two models: Model Alvium 1500 Alvium 1800 Interface MIPI CSI-2 USB3 Vision Feature Set Basic
高传输速率使我们的检测管线速度提升了150%。 相机: Alvium 1800 C-319 小型高性能工业级CSI-2 相机 Alvium 1800 C-319相机搭载索尼IMX265传感器,具有54 fps的帧率和3 [...] 分,FaSTTUBe 团队选用了两台具有全局快门传感器和MIPI CSI-2接口的Alvium 1800 C-319c相机。这一快门技术可有效消除拍摄高速运动物体的果冻效应,减少失真。MIPI CSI
Xavier™ 平台,体积小巧,最多可集成六个 Allied Vision Alvium 1500 C 或 1800 C 相机模块。为了最大限度缩短上市时间,该相机适配板还可以直接集成 Connect Tech [...] MIPI相机适配板提供了内嵌于载板的适配板支持程序包(BSP),支持任意Alvium 1500 C和1800 C传感器与指定版本 JetPack SDK 集成,简化应用过程。 作为工业和嵌入式视觉解决方案
应用说明: 点击 此处 搜索所有应用说明! Alvium USB 相机相关的应用说明: Alvium 1800 C: ROI Frame Rates with Video4Linux V1.0.0 (PDF) [...] CN (PDF) Alvium SWIR Cameras Flyer V1.6 EN (PDF) 1800 U 参数手册 Alvium 3D CAD (STEP) 文件下载 您可以在 Alvium STEP文件下载页面
嵌入式设计人员需求,通过直接寄存器访问(DRA)功能完全控制相机。 Alvium 1800系列 – 理想之选 1800系列同时遵循MIPI CSI-2和USB3SB3 Vision标准,适于工业级嵌入
to 105C Ambient) 无 有 高性价比工业用USB接口相机 Alvium 1800 U Alvium 1800 U是高性能 ALVIUM ® 工业应用成像技术 的入门之选。此款产品搭载全新一代传感器,
Allied Vision 相机固件,包括对应的版本说明。 Alvium CSI-2 (1500 C, 1800 C, FP3, GM2) Alvium (...)-240m/c 型号: 固件版本 00.13
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们