Mako U-130 • 最新的 CMOS感光器 • 众多通过测试的配件 • 高帧速 Small and powerful Mako U - Ultra-compact USB3 Vision cameras [...] cameras Mako U-130搭载 ON Semi PYTHON 1300传感器,在 1.3 MP分辨率下速度可达 168.0帧/秒。 The Mako U is an attractively priced [...] selector/detail/mako-u/u-130/ 电源要求 (DC) Power over USB 3.0 功耗 2.7 W at 5 VDC 重量 60 g 尺寸 (L × W × H in
Mako U-503 • 最新的 CMOS感光器 • 众多通过测试的配件 • 高帧速 Small and powerful Mako U - Ultra-compact USB3 Vision cameras [...] cameras Mako U-503搭载 ON Semi MT9P031传感器,在 5.0 MP分辨率下速度可达 14.0帧/秒。 The Mako U is an attractively priced camera [...] at 5 VDC 重量 60 g 尺寸 (L × W × H in mm) 49.5 × 29 × 29 (including connectors) 量子转换效率 Mako U-503 Page 3/5
Mako U-029 • 最新的 CMOS感光器 • 众多通过测试的配件 • 高帧速 Small and powerful Mako U - Ultra-compact USB3 Vision cameras [...] cameras Mako U-029搭载 ON Semi PYTHON 300传感器,在 0.3 MP分辨率下速度可达 550.0帧/秒。 The Mako U is an attractively priced [...] selector/detail/mako-u/u-029/ 电源要求 (DC) Power over USB 3.0 功耗 2.7 W at 5 VDC 重量 60 g 尺寸 (L × W × H in
GC, Manta, and MakoG Cameras V1.3.0 (PDF) Installing Vimba under Linux V2.3.1 (PDF) Mako to Alvium G1 [...] (PDF) Mako to Alvium G1 Hardware Transition V1.2.2 (PDF) Migrating from Goldeye G Gen 1 to Goldeye G Gen [...] 相关下载 Alvium USB 相关下载 Bonito PRO 相关下载 Goldeye G/CL 相关下载 Mako 相关下载 Manta 下载 Prosilica GT 相关下载 你已经查过相机的资料