解决方案
在锂电池生产过程中使用工业相机
通常,锂电池的生产涉及以下环节:材料准备,电极制造,电芯制造,电池模块组装和电池包组装。
在锂电生产的部分视觉检测应用中,对相机采图的分辨率和速度可能有较高要求。例如,在生产线上对移动的电池包进行尺寸检测,假设电池包尺寸为160mmx120mm, 需要的精度为0.04mm, 传送带的移动速度为600mm/秒。在不停止传送带的情况下对电池包进行实时检测,我们需要一台分辨率至少达到4400万像素,帧率为5fps以上的相机。符合该需求的相机市面上可选型号较少,成本较高。
为了降低系统成本,可以采用多相机进行高精度尺寸测定。多相机方案通过使用多台普通分辨率相机拍摄物体多个局部获取尺寸。相比采用价格昂贵的高分辨率相机的传统方案,该方案可使总成本降低高达50%,且不受被测物尺寸限制。
但多相机方案对相机的稳定性要求较高,相机需要具备较低的触发信号抖动以确保数据同步,实现高精度测量。