没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 21 to 30 of 645.
Allied Vision 的姊妹公司Nerian Vision GmbH(德国斯图加特)发布了一款全新的3D深度相机,在同一台设备中融合了3D双目相机和图像处理系统。Nerian Ruby 3D深度相机是超灵活的3D视觉解决方案,是一款价格亲民且具备3D深度感知能力的全能神器。这款相机支持: 以高达60 fps的帧率进行实时3D图像处理,极其快速且兼顾细节 通过内置图案投影仪,几乎可在任何表面上
2023年3月14-16日,Allied Vision参展面向嵌入式生态圈的纽伦堡嵌入式展览会,公司展台位于 2号展厅2-555号 ,重点展示用于嵌入式视觉应用的各类Alvium相机解决方案。此次主推产品为Alvium相机平台的全新扩展产品系列,展示系统设计的超高灵活性: 支持更深层次系统集成的Alvium Flex选项 所有Alvium CSI-2和USB3相机均提供Alvium Flex机型供
Allied Vision 为其GigE Vision Alvium G1相机系列引入两款索尼 SenSWIR 传感器以及能够实现紫外光(UV)成像的索尼IMX487 CMOS传感器,拓展了Alvium G1相机系列的光谱范围,具备了200至1700 nm成像能力,从而使得该系列相机更适用于各种工业和科学应用。Alvium G1系列具有29mm x 29mm x 41mm的小巧外形,是当前市面上更
Allied Vision 母公司TKH集团任命 Robert Franz为Allied Vision Technologies GmbH 新任 CEO。与此同时,他还兼任 TKH 视觉集团旗下德国 2D 视觉公司的CEO。Robert Franz 上任后,Allied Vision 管理董事会和德国2D 视觉集团管理层都得到了加强,拥有了一位拥有丰富的战略、销售、营销和产品管理经验的强力领导。
TKH Vision(隶属于TKH集团)隆重宣布,TKH Vision 德国康斯坦茨解决方案中心正式开馆。 TKH Vision解决方案中心将作为一个演示和体验中心,集中展示TKH 各家公司的集成化机器视觉解决方案。该中心位于康斯坦茨Chromasens总部。 凭借其广泛的机器视觉产品库和专业知识,TKH Vision为OEM、机器制造商和系统集成商提供了跨平台和跨技术集成的一揽子视觉解决方案。T
Allied Vision发布全新版本的Vimba软件开发套件(SDK)。Vimba X奠定了新一代SDK的标杆。这一版本完全符合GenICam标准,并针对最新标准更新升级,可提供全新的创新功能和用户友好的小工具。此套件完全兼容Alvium系列相机,支持完整的Alvium功能集。此外,该版套件还提供了一些新功能: 5X5自定义卷积小工具 支持新功能的浏览器 计划动作指令支持(即将在Alvium系列
Allied Vision 新发布四款采用索尼第四代510万像素 IMX548全球快门传感器的全新 Alvium 机型。本次发布的机型涵盖 Alvium 相机系列下的所有接口,包含 Alvium G1-510 、 Alvium G5-510 、 Alvium U-510 和 Alvium C-510 。 IMX548传感器提供了与索尼IMX547相同的像素大小和分辨率,但采用了更小、更实惠的传感器
Allied Vision现已集成索尼初代IMX全局快门传感器,将Pregius传感器技术引入Alvium相机产品线。在新推出的相机机型中,现可在配有GigE Vision ( Alvium G1-234 )、USB3 Vision ( Alvium U-234 )或MIPI CSI-2 ( Alvium C-234 )接口的Alvium相机上搭载索尼IMX249传感器。更高速的索尼IMX174传
相机技术中的清洁度取决于视觉应用,更简单地说,由相机制造商的客户指定。 根据光学参数要求,非必要的颗粒物含量是显微镜应用最关键的指标。 “离得越近,观察到的内容越丰富”——尤其是在细胞计数、PCR 检测、尿样分析或病理学等显微镜应用中,光路中极小的非必要颗粒物,都可能图像分析产生负面影响。 通常情况下,大倍率、小孔径(大焦比)的视觉应用对(全部环节的)清洁度有着极高的要求。哪些情况下需要确保清洁度
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们