没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 41 to 50 of 56.
USB 系列正式发布两款 USB3 Vision 接口新作: Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 ,分别搭载两颗不同型号的索尼第三代小型IMX CMOS传感器,并 [...] 借助全新的ADC(模数转换器)功能选项,Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 可方便用户选择不同的传感器色位深度,共有 12 bpp (位/像素)、10 bpp 和 [...] 检测和 ITS 应用。 全新 Alvium 1800 U 机型概览 型号 传感器 快门种类 传感器尺寸 像素尺寸 分辨率 (H × V) 帧率 1800 U-052 IMX426 CMOS 全局 1/1
Vision 正不断扩充 Alvium 1800 U 系列相机型号。最新型号的 Alvium 1800 U-511、Alvium 1800 U-811和 Alvium 1800 U-1242配备了索尼IMX Pregius [...] IMX265传感器(如 Alvium U-319或 Mako g-319)相比,该传感器在几乎相同的传感器尺寸下提供了更高的分辨率。配备第四代索尼 IMX547传感器的 Alvium 1800 U-511是现有配备类似 [...] Alvium 1800 U-811配备方形索尼 IMX546传感器,分辨率为810万像素。该型号特别适用于涉及圆形或方形物体的检查任务,以及与显微镜相关的应用。 1240万像素的 Alvium 1800 U-1242配备了索尼
lvium 1800系列现有三款机型,分辨率从0.5到5MP不等,每一款都提供单色和彩色两种选型。 1800系列机型概览 相机型号 1800 U-050 1800 U-120 1800 U-500 传感器 [...] 感器模块的优点(体积小、重量轻、功耗低、价格低廉)。 Alvium 1800——为工业嵌入式视觉而生的相机 0.5MP的1800 U-050相机配备了1/3.6''的ON Semi PYTHON 48 [...] ,Allied Vision将推出Alvium 1800相机系列的全新机型——两款备配了USB3 Vision接口的相机。这两款相机的发布丰富了1800系列阵容,可同时用于工业嵌入式视觉和机器视觉应用。
Alvium 1800 U/C-030 搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800 U/C-130 搭载了 IMX990,支持 SXGA 分辨率。 Alvium 1800 SWI [...] 式使用体验,灵活自如地在PC或嵌入式系统之间切换。A 型号 Alvium 1800 U/C-030 Alvium 1800 U/C-130 传感器 Sony IMX991 SenSWIR Sony IMX990 [...] Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR
Alvium 1800 U 高性能成像入门之选 Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选 高性价比工业级 USB 相机 Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术 [...] 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。 选择您的相机型号 优势概览 Alvium 1800 U 是一款体积小巧但功能强大的工业相机,兼具高画质与高性价比! 多种传感器可选:可针对您的单项应用,在具备 [...] 的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
Alvium 1800 U 短波红外相机 短波成像入门级选择 Alvium 1800 U 短波红外相机是一款小巧且功能强大的工业相机。 以超高性价比提供高质量成像! 了解更多 Alvium 1800 U 短波红外 [...] 短波红外成像的入门级选择 具有出色 SWaP+C 性能的工业 USB 短波红外相机 Alvium 1800 U 短波红外相机是体积小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式 [...] 的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 短波红外相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
多种接口供选 -20°C至+65°C宽工作温度范围 现已上市,即刻发货 联系我们的专家! Alvium 1800 U/C-030 VSWIR 传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR 分辨率: 656 [...] 重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳) Alvium 1800 U/C-130 VSWIR 传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR 分辨率: 1296
105C Ambient) 无 有 高性价比工业用USB接口相机 Alvium 1800 U Alvium 1800 U是高性能 ALVIUM ® 工业应用成像技术 的入门之选。此款产品搭载全新一代传感器, [...] 搭载安森美 AR0135传感器的Alvium相机 Alvium C和Alvium U相机现可搭载 Onsemi AR135 传感器,具备52.0 fps的帧率和1.2 MP的分辨率。 搭载ON Semi
解决方案。 新相机,新功能 Allied Vision新推出的Alvium 1800 U-052和Alvium 1800 U-291相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第三代IMX C
度范围和板载温度监控功能,确保在不同条件下可靠运行。 型号 Alvium 1800 U/C-030 Alvium 1800 U/C-130 传感器 Sony IMX991 SenSWIR Sony IMX990 [...] 轻型短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式和机器视觉应用打造超紧凑型 OEM 系统。1800系列中的四款全新Alvium SWIR机型采用索尼全新SenSWIR InGaAs传感器,支持400
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们