Alvium G5-811
Alvium G5-811 搭载 Sony IMX546 传感器,在 8.1 MP 分辨率下速度可达 59.0 帧/秒。
配置技术参数
接口 | IEEE 802.3 5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
---|---|
分辨率 | 2848 (H) × 2848 (V) |
传感器 | Sony IMX546 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type 2/3 |
像元尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | C-Mount, CS-Mount |
最大满帧帧率 | 59 fps at 525 MByte/s, Mono8 |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 512 MByte |
非易失性内存 (Flash) | 1024 KByte |
Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured without optical filter.
在波长为529nm下,量子转换效率 | 68 % |
---|---|
暗噪声 | 2.3 eˉ |
饱和电子数 | 9400 eˉ |
动态范围 | 70 dB |
绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
Bit位数 | 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
Raw 彩色像素格式 | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |
TTL I/Os | 2 GPIOs (LVTTL) |
---|---|
光耦 I/Os | 1 input, 1 output |
电源要求 (DC) | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
---|---|
功耗 | External power: 6.5 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.1 W (typical) |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡(彩色机型)
成像控制: 其他图像控件
- 自适应滤波器
- 像素合并
- 黑电平
- 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
- 对比度
- 自定义卷积
- 去马赛克,彩色解码,高达 5×5(彩色机型)
- DPC(坏点校正)
- FPNC(固定模式噪声校正)
- 伽马
- LUT(查找表)
- X/Y 反转
- ROI(感兴趣区域)
- 清晰/模糊
相机控制
- 采集帧率
- 包含ToE(以太网触发)的动作指令
- 带宽控制
- 计数器和计时器
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- 时序器
- I/O 串口
- 温度监控
- 用户设置集
Alvium 3D CAD (STEP) 文件下载
您可以在Alvium STEP文件下载页面下载适用于Alvium型号和Alvium配件的STEP组件。
或者,您可以下载为标准Alvium型号准备的组件集,如下所示:
- 您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载一个 STEP 查看器。 https://www.freecadweb.org.
- 进入相机选型器,选择你的 Alvium 型号并配置相关的硬件选项(例如开放式外壳的 C-Mount 相机)。
- 在显示 Alvium 子型号的互动程序中,打开“STEP 文件”链接。请参见下图。
- 从互动程序底部显示的链接选择下载文件。
- 要从 STEP 文件组件组装封闭式外壳相机,请按照链接集合中包含的说明进行操作。
配置您的相机!
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。
轻松集成软件
Vimba X SDK 是 Allied Vision 新一代软件开发套件,该套件完全符合 GenICam 标准并独立于平台,适用于所有 GigE、5GigE 以及 USB3 Vision接口的 Allied Vision 相机。您可以使用 Vimba X 套件将相机轻松集成到嵌入式系统中。
基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机并可以自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。
要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:
- 用于 CSI-2访问的 GenICam 通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)
- 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
- Video4Linux2 Access 允许通过已建立的 V4L2 API 或类似 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机
开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载