相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
机器视觉和嵌入式视觉的跨界联通

Alvium 1800 C-203

Alvium 1800 C -203
Alvium 1800 C -203
Alvium 1800 C – 高性能嵌入式视觉相机模块

面向嵌入式系统开发人员的机器视觉传感器

Alvium 1800 C-203 搭载 Sony IMX422 传感器,在 2.0 MP 分辨率下速度可达 225.0 帧/秒。

配置

Alvium 1800 C MIPI CSI-2 相机系列功能强大,将机器视觉应用中广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入嵌入式系统,为嵌入式开发者提供更多选择。这类传感器分辨率最高可达 2000万像素,在提供优异画质的同时,帧速率可达到 Alvium 1500 C 型号的两倍。

 

技术参数

接口 MIPI CSI-2, up to 4 lanes
分辨率 1632 (H) × 1248 (V)
传感器 Sony IMX422
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 Type 1/1.7
像元尺寸 4.5 µm × 4.5 µm
快门种类 GS (Global shutter)
Lens mounts (available) C-Mount, CS-Mount
最大满帧帧率 225 fps GenICam for CSI-2 Access: Using 4 lanes, Mono8
ADC 12 Bit
缓存 (RAM) 256 KByte
非易失性内存 (Flash) 1024 KByte
Bit位数 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
黑白像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p | CSI-2: RAW8 , RAW10, RAW12 | FOURCC: GREY, Y10, Y12
Raw 彩色像素格式 PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p
TTL I/Os 2 programmable GPIOs
电源要求 (DC) 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗 Typical: 3.1 W

成像控制: 自动控制

  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色机型)

 

成像控制: 其他图像控件

  • 黑电平
  • 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
  • 去马赛克,彩色解码,高达 5×5(彩色机型)
  • DPC(坏点校正)
  • 伽马
  • X/Y 反转
  • ROI(感兴趣区域)

 

相机控制

  • 采集帧率
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 温度监控

软件和固件

常见问题和应用说明

  • 知识库:

知识库中查找技术文档和使用心得。

  • 应用说明:

点击此处搜索所有应用说明!

  • Alvium CSI-2 相机相关的应用说明:

参数手册

Alvium相机和配件的3D CAD文件(STEP)

您可以在Alvium STEP文件下载页面下载适用于Alvium型号和Alvium配件的STEP组件

或者,您可以下载为标准Alvium型号准备的组件集,如下所示:

 

  1. 您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载一个 STEP 查看器。 https://www.freecadweb.org.
  2. 进入相机选型器,选择你的 Alvium 型号并配置相关的硬件选项(例如开放式外壳的 C-Mount 相机)。
  3. 在显示 Alvium 子型号的互动程序中,打开“STEP 文件”链接。请参见下图。
  4. 从互动程序底部显示的链接选择下载文件。
  5. 要从 STEP 文件组件组装封闭式外壳相机,请按照链接集合中包含的说明进行操作。

配置您的相机!

配件

Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。

完美连接 - 得益于功能强大的软件

轻松集成软件

Vimba X SDK 是 Allied Vision 新一代软件开发套件,该套件完全符合 GenICam 标准并独立于平台,适用于所有 GigE、5GigE 以及 USB3 Vision接口的 Allied Vision 相机。您可以使用 Vimba X 套件将相机轻松集成到嵌入式系统中。

基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机并可以自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。

 

要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:

 

  • 用于 CSI-2访问的 GenICam 通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)
  • 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
  • Video4Linux2 Access 允许通过已建立的 V4L2 API 或类似 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机

    开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载