机器视觉和嵌入式视觉的跨界联通
Alvium 1800 C-895
Alvium 1800 C-895 搭载 Sony IMX267 传感器,在 8.9 MP 分辨率下速度可达 31.0 帧/秒。
配置技术参数
接口 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
---|---|
分辨率 | 4112 (H) × 2176 (V) |
传感器 | Sony IMX267 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | Type 1 |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
快门种类 | GS (Global shutter) |
Lens mounts (available) | C-Mount, CS-Mount |
最大满帧帧率 | 31 fps using 4 lanes, RAW8 (GREY) |
ADC | 12 Bit |
缓存 (RAM) | 256 KByte |
非易失性内存 (Flash) | 1024 KByte |
Bit位数 | 12-bit |
---|---|
黑白像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p | CSI-2: RAW8 , RAW10, RAW12 | FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
Raw 彩色像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p |
TTL I/Os | 2 programmable GPIOs |
---|
电源要求 (DC) | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
---|---|
功耗 | Typical: 2.6 W |
成像控制: 自动控制
- 自动曝光
- 自动增益
- 自动白平衡(彩色机型)
成像控制: 其他图像控件
- 自适应滤波器*
- 像素合并*
- 黑电平
- 色彩转换(包括色相,饱和度;彩色机型)
- 对比度*
- 自定义卷积*
- 去马赛克,彩色解码,高达 5×5(彩色机型)
- DPC(坏点校正)
- FPNC(固定模式噪声校正)
- 伽马
- LUT(查找表)*
- X/Y 反转
- ROI(感兴趣区域)
- 清晰/模糊*
相机控制
- 采集帧率
- 带宽控制*
- 计数器和计时器*
- 现场固件更新
- I/O 和触发控制
- I/O 串口*
- 温度监控
- 用户设置集*
*GenICam for CSI-2 Access
Alvium相机和配件的3D CAD文件(STEP)
您可以在Alvium STEP文件下载页面下载适用于Alvium型号和Alvium配件的STEP组件。
或者,您可以下载为标准Alvium型号准备的组件集,如下所示:
- 您需要一个3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载一个 STEP 查看器。 https://www.freecadweb.org.
- 进入相机选型器,选择你的 Alvium 型号并配置相关的硬件选项(例如开放式外壳的 C-Mount 相机)。
- 在显示 Alvium 子型号的互动程序中,打开“STEP 文件”链接。请参见下图。
- 从互动程序底部显示的链接选择下载文件。
- 要从 STEP 文件组件组装封闭式外壳相机,请按照链接集合中包含的说明进行操作。
配置您的相机!
配件
Allied Vision 提供一系列获得认可的视觉配件。这些配件均已经过我们工程师的精心筛选并反复测试,确保与我们的相机完全兼容。因此,我们能够保证它们可为您的应用提供最佳性能、画质和可靠性。
完美连接 - 得益于功能强大的软件
轻松集成软件
Vimba X SDK 是 Allied Vision 新一代软件开发套件,该套件完全符合 GenICam 标准并独立于平台,适用于所有 GigE、5GigE 以及 USB3 Vision接口的 Allied Vision 相机。您可以使用 Vimba X 套件将相机轻松集成到嵌入式系统中。
基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机并可以自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。
要在您的视觉系统上控制 Alvium CSI-2 相机,Allied vision提供不同的访问模式:
- 用于 CSI-2访问的 GenICam 通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)
- 高级用户通过直接寄存器访问(DRA)控制相机
- Video4Linux2 Access 允许通过已建立的 V4L2 API 或类似 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机
开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载