Allied Vision 在2018年11月6-8日举办的德国斯图加特视觉展上推出全新 Mako G-508 POL 偏振相机。该款相机配备了采用索尼全新的四向偏振滤光片技术的PolarsensTM 5.0 MP IMX250MZR / MYR CMOS 传感器(单色或彩色),可作为一种新的经济高效的工具,显示传统成像解决方案无法看到的图像特征。
利用偏振图像数据,提高可视性
IMX250MZR/MYR CMOS 传感器的片上纳米线偏振层支持四个方向(0°、45°、90° 和 135°),以便传感器的每个像素都能捕获相对于其特定线栅轴的偏振光。 四个像素一起构建计算单元,以确定每个像素的强度和偏振角,类似于 RGB 或颜色传感器的贝叶斯解析(Debayering)。通过使用伪彩色查表,可以很容易地看到每个偏振角度的缺陷和应力区域。
通过使用偏振图像数据,有效减少妨碍表面检查的反射,进而可以在低光条件下增强对比度以检测形状,并且可以检测各种材料特性,例如应力、成分或表面结构。Mako G-508 偏振相机能够轻易捕捉偏振图像数据,用于代替传统手动旋转偏振滤镜的方式。与传统偏振成像方法相比,其最小化的系统设置要求也有助于降低成本。
Mako G-508 偏振相机参数一览
型号 | Mako G-508 POL |
---|---|
传感器 | Sony IMX250MZR/MYR |
传感器种类 | CMOS |
快门种类 | Pregius Global shutter |
传感器尺寸 | Type 2/3 |
像素尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
分辨率 | 5.0 Megapixel; 2464 (H) × 2056 (V) |
帧率 | 23.7 fps |
默认镜头接口 | C-Mount |
Mako - 外形小巧,袖珍玲珑
Mako 相机采用小巧坚固的工业外壳,性价比优异。采用符合 GigE Vision 或 USB3 Vision 标准的接口技术,可实现与主机系统和图像处理解决方案的可靠连接。基本功能包括螺钉安装式 RJ45 连接件和多个 I / O,有助于轻松系统集成。所有 Mako 相机均配备 CCD 或新型 CMOS 传感器,以便支持未来的应用需求。得益于 Allied Vision 公司的 Vimba 软件开发包 (SDK),相机可轻易集成到不同的图像处理系统中。