相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

产品新闻

Allied Vision再度扩充GigE Vision接口Alvium相机的硬件选项

Allied Vision为Alvium相机产品增添了一项新的模块化硬件选项,进一步拓展了Alvium模块化蓝图。新增选项让您可以将GigE Vision接口的Alvium G1相机更灵活地集成进图像处理系统。该选项即全新的Alvium G1板级 (BL) 相机,板级相机能够将传感器和接口物理分离并通过柔性电缆连接,从而带来了更广泛的系统设置选项。

GigE Vision接口Alvium板级相机

Alvium G1板级相机专为GigE和I/O连接器位置与Alvium G1标准相机不同的应用而打造。这款相机可借助不同长度(110 mm和 200 mm)的柔性电缆连接传感器和接口,用于空间有限的系统中。该板级选项还可轻松集成至客户自制的外壳设计中。Alvium G1 BL相机可选配不同的镜头接口甚至无镜头接口。由于传感器侧和接口侧均提供了多样的镜头接口选项,系统集成轻松易行。

相机交付时已预装镜头接口。板级选项适于当前所有Alvium G1机型,且可与其他模块化选项(如Alvium Frame相机)联用。

Alvium 模块化概念 - 灵活设计带来非凡多功能性
Allied Vision基于Alvium平台打造了一个灵活的模块化平台,确保相机可灵活适应客户要求,而非让客户需求来适应相机。Alvium 相机针对不同需求提供了 6 种接口供选。Alvium平台还提供了丰富的高画质图像传感器选项、各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,大幅扩充了相机选择范围。

为满足客户的个性化需求并最大限度提高灵活性,Allied Vision在Alvium模块化概念植入了更多Alvium相机附加模块化选项:

  • Alvium Flex适用于USB3和CSI-2等特殊连接器选项
  • Alvium Frame可实现超高精度的光学设计
  • 滤镜选项
  • 覆盖玻璃拆除(RCG)选项
  • S接口镜头的主动对准