相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

产品新闻

Allied Vision正式推出支持FPD-Link III和GMSL2协议的Alvium相机,支持高速长距离数据传输

Allied Vision推出两款全新的Alvium相机,支持FPD-Link III(平板显示链路)和GMSL2(千兆多媒体串行链路)协议。这两款全新机型突破了CSI-2接口相机的电缆长度局限,打造了一套长电缆解决方案。Alvium FP3Alvium GM2相机支持长电缆,同时采用了坚固的外壳和连接器。Allied Vision为FPD-Link III和GMSL2相机提供了30多种高画质CMOS全局和卷帘快门传感器供选,支持CSI-2标准长距离数据传输。如今,所有Alvium CSI-2接口相机均可订购Alvium FP3或Alvium GM2版。

嵌入式视觉应用的优势

机器人、物流和医学应用领域的诸多应用难题,均可凭借基于CSI-2相机的嵌入式视觉系统迎刃而解。这类系统的优点是轻盈、小巧、低功耗,同时数据传输迟滞极低。美中不足的是,这类系统还存在诸如电缆长度受限、外壳敞开、连接器复杂等诸多制约因素。可突破此类局限的其他相机接口要么难以匹敌CSI-2接口的上述优势,要么成本远超于此。

Alvium FP3相机支持FPD-Link III(平板显示链路)协议,Alvium GM2相机支持GMSL2(千兆位多媒体串行链路)协议,这两种协议均不受标准CSI-2接口相机对电缆长度的限制。这些CSI-2接口的封闭式外壳相机随附集成的串行器和用于细同轴电缆的坚固型同轴FAKRA连接器。

这两款相机汇集了如下优势:

  • 采用同轴电缆搭建系统,长度可达15米。
  • 同轴电缆供电,可打造单电缆解决方案
  • 2路通用输入/输出端口,可用于同轴电缆或单独的I/O连接器
  • 完全符合电磁兼容性(EMC)标准
  • 耐冲击和振动
  • 30种传感器供选(另提供SWIR、NIR、UV机型供选)
  • 支持GenIam for CSI-2
  • 不同嵌入式主板共用一套驱动程序,可轻松搭建系统

Allied Vision为相机配套提供了:

  • FPD-Link3和GMSL2的解串器板
  • 5、10、15m长度细同轴电缆
  • 系统集成软件工具
  • 集成服务:
    安装和操作Alvium FP3/GM2 Coax相机需要事先深入了解FPD-Link III和GMSL2相关的技术知识。因此,Allied Vision还为客户提供系统配置服务。

这类相机经过广泛测试,支持NVIDIA® Jetson平台,包括运行JetPack 4.6.2的Jetson AGX Xavier™和Jetson Xavier NX,以及运行JetPack 5.1.1的Jetson AGX Orin™和Orin™ NX。您可通过 github 获取我们的开源程序。