借助全新 Alvium 1800 U-501NIR,Allied Vision进一步扩展了Alvium相机家族系列。该款USB3相机搭载了On Semi 510万像素的红外增强型传感器 AR0522,专为低光和高动态范围性能而设计。Alvium U-501NIR 体积小、重量轻、功耗低且近红外灵敏度高,是监控和安全应用的理想选择,尤其是在低光照条件下或需要用到NIR的应用。
该相机也是对近红外灵敏度要求较高的应用的理想选择。例如,当过强的可见光会使人失明或干扰应用(例如流量监控和人眼跟踪)情况时,通常会出现这种情况。NIR 摄像机可以降低成本并简化系统设计,因为场景的照明设计会导致额外的成本和复杂性。
相机在 350 MBps 下提供 67 fps 的帧速率,也可用于要求更高帧速率的应用。
1800 U-501NIR参数概览
相机型号 | 1800 U-501 NIR (monochrome) |
---|---|
传感器型号 | ON Semi AR0522 |
分辨率 | 2592 × 1944; 5.1 MP |
像元尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
传感器尺寸 | Type 1/2.5 |
快门种类 | Rolling Shutter |
帧率 | 67 fps |
能耗 | 2.2 W (USB); 2.4 W (External power) |
相机为单色,提供多种外壳选择(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)以及不同的镜头安装选项(S-Mount、CS-Mount、C-Mount)。USB 接口可以位于外壳的背面或左侧(从传感器中看)。Alvium 1800 系列现在包括 4 个型号,从 50到 510 万像素。
Alvium 1800 U-501NIR样品已开放申请。预计于2020年初开始批量发货。