eGrabberDriver Sigle AV

eGrabber 운전자

Coaxlink 및 Grablink Duo 드라이버

- C++ API
- C# API
- Python API
- 실시간 이벤트 처리를 위한 단일 스레드 및 다중 스레드 콜백 지원
- 프레임 그래버 및 카메라 설정을 위한 스크립트 파일 지원
- GenICam, GenApi 및 GenTL과 호환
- Windows, Linux 및 macOS와 호환

설명

eGrabber Driver는 Coaxlink 및 Grablink Duo 프레임 그래버에서 이미지를 획득하기 위한 사용하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스를 제공하는 클래스 라이브러리입니다. eGrabber는 C++, C# 및 Python과 호환되는 고수준의 객체 지향적이고 사용자 친화적인 API를 특징으로 합니다.

장점

릴리스 노트

GigE Vision, CoaXPress 및 Camera Link 카메라를 위한 단일 API

eGrabber의 새로운 옵션 애드온인 eGrabber Gigelink는 GigE Vision 카메라에 대한 범용적이고 하드웨어에 구애받지 않는 접근 방식을 제공합니다. eGrabber Gigelink를 사용하면 독점적인 카메라 드라이버를 거치지 않고도 여러 브랜드의 GigE Vision 카메라를 동일한 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 프로그래머는 eGrabber를 사용하여 동일한 개념, 객체 및 함수 호출을 통해 모든 브랜드의 GigE Vision 카메라, 모든 CoaXPress 카메라 및 모든 Camera Link 카메라에서 이미지를 획득할 수 있습니다.

eGrabberLogo Square AV

C++, C# 및 Python

Euresys::EGrabber는 C++ 클래스로 구성된 라이브러리입니다. 또한, eGrabber는 .NET 어셈블리를 통해 .NET 언어(C#, VB.NET 등)에서도 사용할 수 있습니다. Python 바인딩도 Python 휠 설치 패키지 형태로 제공됩니다.

C C Python Plan de travail 1 copie 27

eGrabber Studio에서 아주 잘 작동합니다

동일한 생태계 내에서 사용할 수 있는 eGrabber Studio는 eGrabber의 평가 및 데모용 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션을 통해 이미지 획득을 테스트하고, 카메라 및 프레임 그래버의 매개변수(GenAPI 기능)를 확인 및 구성하며, 획득한 동영상을 하드 디스크에 기록할 수 있습니다. 또한 실시간 히스토그램, 프로파일 및 픽셀 정보 표시 기능도 제공합니다.

eGrabber Studio User Interface

GenICam

또한 eGrabber Driver와 eGrabber Gigelink는 GenICam GenTL의 공식 프로바이더이기도 합니다. 이 제품들은 GenTL과 호환되는 모든 애플리케이션에 원활하게 연결되어 이미지 획득 서비스를 제공합니다.

GenicamCompliant 1

Windows, Linux 및 macOS와 호환됩니다.

  • x86_64(64비트) 플랫폼에서 서버 버전을 포함하여 Windows 7 SP1부터 Windows 11까지의 모든 버전
  • x86_64 및 AArch64(ARM64) 플랫폼에서 리눅스 배포판에 구애받지 않도록 설계됨
  • x86_64(64비트) 플랫폼에서 macOS 10.12 버전부터 모든 버전을 지원하도록 설계됨
MacOs Linux Windows Plan de travail 1 copie 10

Genapi 스크립트 파일

eGrabber는 카메라 및 프레임 그래버 설정을 자동화하는 데 사용할 수 있는 가독성 높은 스크립트 파일을 지원합니다. 이 스크립트의 구문은 자바스크립트의 일부를 사용합니다. 스크립트 파일을 사용하면 다음과 같은 여러 가지 이점이 있습니다:

  • 애플리케이션을 재컴파일하지 않고도 카메라 또는 프레임 그래버 설정을 변경할 수 있습니다.
  • eGrabber Studio에서 구성 스크립트를 불러와 사용자 애플리케이션 외부에서 구성을 검증할 수 있습니다.
  • 서로 다른 언어로 작성된 여러 애플리케이션에서 하나의 설정 스크립트를 공유할 수 있습니다.

콜백 함수

eGrabber는 지정된 이벤트가 발생했을 때 자동으로 호출되는 콜백 함수의 정의를 지원합니다. eGrabber의 이벤트는 새로운 이미지(버퍼), 데이터 스트림, 카메라 및 조명 컨트롤러, 프레임 그래버의 I/O 툴박스 또는 CoaXPress 인터페이스 이벤트와 관련이 있습니다. 단일 스레드 및 다중 스레드 콜백이 지원됩니다.

eGrabber 소프트웨어 다운로드

Placeholder Image
Placeholder Image
csm Contactus header bacc430180
도움이 필요하신가요? 궁금한 점이 있으시면 저희 전문가에게 문의해 주세요.