eGrabber-Software Treiber
Coaxlink- und Grablink-Duo-Software Treiber
- C++-API
- C#-API
- Python-API
- Unterstützung für Single-Thread- und Multi-Thread-Callbacks zur Echtzeit-Ereignisverarbeitung
- Unterstützung für Skriptdateien zur Konfiguration des Framegrabbers und der Kamera
- Kompatibel mit GenICam, GenApi und GenTL
- Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
Beschreibung
eGrabber Driver ist eine Klassenbibliothek, die eine benutzerfreundliche Programmierschnittstelle für die Bilderfassung mit Frame-Grabbern von Coaxlink und Grablink Duo bereitstellt. eGrabber verfügt über eine hochrangige, objektorientierte und benutzerfreundliche API, die mit C++, C# und Python kompatibel ist.
Vorteile
Release Notes
Eine einzige API für GigE Vision-Kameras, CoaXPress- und Camera Link-Kameras
eGrabber Gigelink, ein neues optionales Add-on für eGrabber, bietet einen universellen, hardwareunabhängigen Zugriff auf GigE Vision-Kameras. Mit eGrabber Gigelink kann der Anwender GigE Vision-Kameras verschiedener Hersteller nahtlos in dieselbe Anwendung integrieren und dabei die proprietären Software Treiber umgehen. Mit eGrabber können Programmierer dann dieselben Konzepte, Objekte und Funktionsaufrufe verwenden, um Bilder von GigE Vision-Kameras beliebiger Marken, von beliebigen CoaXPress-Kameras sowie von beliebigen Camera-Link-Kameras zu erfassen.
C++, C# und Python
Euresys::EGrabber ist eine Bibliothek mit C++-Klassen. Darüber hinaus kann eGrabber über eine .NET-Assembly in .NET-Sprachen (C#, VB.NET usw.) verwendet werden. Python-Bindings werden ebenfalls als Python-Wheel-Installationspaket bereitgestellt.
Funktioniert hervorragend in eGrabber Studio
Ebenfalls im selben Ökosystem verfügbar ist eGrabber Studio, die Test- und Demo-Anwendung von eGrabber. Damit lassen sich die Bilderfassung testen, die Parameter (GenAPI-Funktionen) der Kameras und Framegrabber überprüfen und konfigurieren sowie das aufgenommene Video auf der Festplatte speichern. Zudem stehen die Live-Anzeige von Histogramm, Profil und Pixelinformationen zur Verfügung.
GenICam
Der eGrabber Software Treiber und eGrabber Gigelink sind zudem offizielle GenICam-GenTL-Produzenten. Sie lassen sich nahtlos integrieren und stellen Bildaufnahmedienste für jede GenTL-kompatible Anwendung bereit.
Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
- Alle Versionen von Windows 7 SP1 bis Windows 11, einschließlich der Serverversionen, auf x86_64-Plattformen (64-Bit)
- Entwickelt für den Einsatz unabhängig von der Linux-Distribution auf x86_64- und AArch64- (ARM64-)Plattformen
- Entwickelt zur Unterstützung aller macOS-Versionen ab Version 10.12 auf x86_64-Plattformen (64-Bit)
Genapi-Skriptdateien
eGrabber unterstützt lesbare Skriptdateien, mit denen sich die Konfiguration von Kameras und Framegrabbern automatisieren lässt. Die Syntax basiert auf einer Teilmenge von JavaScript. Die Verwendung einer Skriptdatei bietet mehrere Vorteile:
- Die Konfiguration der Kamera oder des Framegrabbers kann geändert werden, ohne dass die Anwendung neu kompiliert werden muss.
- Das Konfigurationsskript kann von eGrabber Studio geladen werden, um die Konfiguration außerhalb der Benutzeranwendung zu überprüfen.
- Ein Konfigurationsskript kann von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzt werden, die in verschiedenen Sprachen geschrieben sind.
Callback-Funktionen
eGrabber unterstützt die Definition von Callback-Funktionen, also Funktionen, die automatisch aufgerufen werden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Die Ereignisse von eGrabber beziehen sich auf neue Bilder (Puffer), Datenströme, die Kamera- und Beleuchtungssteuerung, die I/O-Toolbox des Framegrabbers oder Ereignisse der CoaXPress-Schnittstelle. Es werden sowohl Single-Thread- als auch Multi-Thread-Callbacks unterstützt.
eGrabber-Software herunterladen