솔루션 // 인쇄 검사용 비전 시스템
ASF6654 bea
ASF6654 bea

인쇄 검사 및 색상 측정을 위한 혁신적인 비전 시스템

지속가능성은 더 높게, 오탈자는 더 적게

인쇄 산업은 폐기물을 줄이고 생산 공정을 최적화하여 지속 가능성을 높이는 동시에 최고의 인쇄 품질을 제공하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 수축 슬리브 인쇄 전문 기업인 CCL Label은 Virona GmbH 및 Allied Vision과 협력하여 초기 단계에서 오류를 감지하고 일관된 고품질을 보장하는 혁신적인 검사 시스템을 개발했습니다. Allied Vision의 allPIXA evo 8k 컬러 라인 스캔 카메라 4대를 사용하여 컬러 측정과 인쇄 검사를 모두 인라인으로 수행합니다.

도전

인쇄 품질, 폐기물 감소, 인라인 색상 제어의 균형

CCL 라벨은 복잡한 디자인과 중요한 제품 정보가 포함된 초박형 투명 필름에 고품질 수축 슬리브 라벨을 생산합니다. 기존 색상 제어 요소를 슬리브에 적용할 수 없음에도 불구하고 일관된 인쇄 품질을 보장하고, 폐기물을 줄이며, 정밀한 인라인 색상 측정을 가능하게 하는 것이 과제였습니다.

해결책

인라인 인쇄 검사 및 트루컬러 측정을 하나의 통합 시스템으로 구현

CCL Label은 Virona 및 Allied Vision과 긴밀히 협력하여 수축 슬리브 인쇄용 맞춤형 인라인 검사 솔루션을 개발했습니다:

  • 전체 웹 폭에 걸친 인쇄 결함의 조기 탐지 및 실시간 인라인 색상 측정

  • 최대 해상도와 정확도를 위한 고속 allPIXA evo 8k 컬러 라인 스캔 카메라 사용

  • 특허받은 조명 및 보정 기술을 기반으로 한 신뢰할 수 있는 색상 측정

  • 자동화된 평가를 통한 즉각적인 공정 최적화 및 안정적인 인쇄 품질 확보

  • 폐기물 최대 50% 감소, 작업 설정 시간 단축 및 생산 효율성 대폭 향상

CCL Label Logo
"Allied Vision을 통해 우리는 까다로운 기술적 요구 사항을 충족할 수 있었을 뿐만 아니라 맞춤형 개발을 통해 인쇄 공정의 상당 부분을 자동화할 수 있었습니다."

옌스 빈클러, 총괄 매니저, CCL 라벨 GmbH

혜택

  • 정밀한 색상 제어: 색상 패치 없이 전체 인쇄 폭에 걸친 인라인 색상 측정 – 색상 편차 < ΔE°° 1.3
  • 상당한 비용 절감: 조기 오류 감지로 폐기물 최대 50% 감소
  • 효율성 향상: 설정 시간 단축, 운영 시간 감소, 에너지 소비 절감
  • 지속 가능성: 재료 사용량 감소 및 자원 보호
  • 높은 유연성: 복잡한 인쇄 공정 및 투명 필름 소재에 적합
allPIXA evo 8k front

카메라: allPIXA evo 8k

까다로운 인쇄 애플리케이션을 위한 트루컬러 정밀도 및 고속 검사

  • 최대 디테일과 안정적인 색상 값을 위한 3색 라인 8k 해상도
  • 최대 1060mm의 전체 웹 폭에 걸친 인라인 트루컬러 측정
  • 최대 100kHz의 높은 라인 속도로 최대 5m/s의 검사 속도 구현
  • 웹 속도 자동 동기화로 항상 일관된 해상도 유지
  • 투명 필름 및 수축 슬리브 애플리케이션에 최적화
  • 신뢰성 높은 고속 데이터 전송을 위한 산업용 CXP 인터페이스
  • 추적 가능하고 반복 가능한 색상 정확도를 위한 특허받은 보정 기술
자세히 보기
LineLight

라인 라이트

라인 라이트: 인쇄, 웹 및 표면 검사 분야에서 일관된 고품질 이미징을 위한 고출력 균일한 라인 라이트

  • 최대 1,500,000 럭스의 밝기
  • 모든 용도에 적합한 다용도 조명 기하 구조
  • 다양한 LED 스펙트럼 포트폴리오(백색, RGB, NIR, SWIR 등)
  • 단일 유닛으로 170mm부터 1,360mm까지 모듈식 길이 조절 가능
  • 유닛 조합을 통해 모든 길이 구현 가능
  • 다양한 방열판 옵션: 수동형, 팬형, 수냉형
  • 조명 기하학적 구조, LED 색상 및 냉각 방식 자유 구성
  • 50만 개 이상의 구성 가능
  • 온도 제어 및 열 관리
  • 스마트 조명 컨트롤러
  • 매우 안정적인 연속 작동 모드
  • LED 깜빡임/스트로보 옵션 
라인 스캔 브로슈어
csm Contactus header bacc430180
지금 바로 문의하여 귀하의 요구 사항을 논의하십시오.