Soluzioni // Sistema di visione per l'ispezione della stampa
ASF6654 bea
ASF6654 bea

Sistema di visione innovativo per l'ispezione della stampa e la misurazione del colore

Più sostenibilità, meno errori di stampa

Il settore della stampa deve affrontare la sfida di garantire la massima qualità di stampa riducendo al contempo gli sprechi e ottimizzando i processi produttivi per ottenere una maggiore sostenibilità. Per soddisfare questi requisiti, CCL Label, azienda esperta nella stampa su sleeve termoretraibili, ha sviluppato un innovativo sistema di ispezione in collaborazione con Virona GmbH e Allied Vision che rileva gli errori in una fase precoce e garantisce una qualità elevata e costante. Utilizzando quattro telecamere a scansione lineare a colori allPIXA evo 8k di Allied Vision, sia la misurazione del colore che l'ispezione della stampa vengono eseguite in linea.

La sfida

Equilibrio tra qualità di stampa, riduzione degli scarti e controllo del colore in linea

CCL Label produce etichette termoretraibili di alta qualità su pellicole trasparenti ultrasottili con disegni complessi e informazioni critiche sul prodotto. La sfida consisteva nel garantire una qualità di stampa costante, ridurre gli scarti e consentire una misurazione precisa del colore in linea, nonostante il fatto che gli elementi di controllo del colore convenzionali non possano essere utilizzati sulle etichette.

La soluzione

Ispezione della stampa in linea e misurazione del colore reale in un unico sistema integrato

CCL Label ha collaborato strettamente con Virona e Allied Vision per sviluppare una soluzione di ispezione in linea personalizzata per la stampa di etichette termoretraibili:

  • Rilevamento precoce dei difetti di stampa e misurazione del colore in linea in tempo reale su tutta la larghezza del nastro

  • Utilizzo di telecamere a scansione lineare a colori allPIXA evo 8k ad alta velocità per la massima risoluzione e precisione

  • Misurazione affidabile del colore basata su una tecnologia brevettata di illuminazione e calibrazione

  • La valutazione automatizzata consente l'ottimizzazione immediata del processo e una qualità di stampa stabile

  • Riduzione degli scarti fino al 50%, configurazione più rapida dei lavori e miglioramento significativo dell'efficienza produttiva

CCL Label Logo
"Con Allied Vision siamo riusciti non solo a soddisfare i rigorosi requisiti tecnici, ma anche ad automatizzare una parte significativa del processo di stampa grazie a sviluppi personalizzati."

Jens Winkler, Direttore Generale, CCL Label GmbH

I vantaggi

  • Controllo preciso del colore: misurazione del colore in linea su tutta la larghezza di stampa senza patch di colore – con deviazione cromatica < ΔE°° 1,3
  • Significativa riduzione dei costi: fino al 50% in meno di scarti grazie al rilevamento precoce degli errori
  • Maggiore efficienza: tempi di configurazione più brevi, meno ore di funzionamento, minor consumo energetico
  • Sostenibilità: riduzione dell'utilizzo di materiali e protezione delle risorse
  • Elevata flessibilità: adatto a processi di stampa complessi e materiali in pellicola trasparente
allPIXA evo 8k front

La telecamera: allPIXA evo 8k

Precisione dei colori reali e ispezione ad alta velocità per applicazioni di stampa esigenti

  • Risoluzione 8k con tre linee di colore per il massimo dettaglio e valori cromatici stabili
  • Misurazione in linea dei colori reali su tutta la larghezza del nastro fino a 1060 mm
  • Elevate velocità di linea fino a 100 kHz per velocità di ispezione fino a 5 m/s
  • Sincronizzazione automatica della velocità del nastro per una risoluzione costante in ogni momento
  • Ottimizzato per pellicole trasparenti e applicazioni con manicotti termoretraibili
  • Interfaccia CXP di livello industriale per un trasferimento dati affidabile e ad alta velocità
  • Tecnologia di calibrazione brevettata per una precisione cromatica tracciabile e ripetibile
Maggiori informazioni
LineLight

La illuminazione lineare

Illuminazione lineare: luce lineare ad alta potenza e omogenea per immagini di alta qualità costante nella stampa, nel web e nell'ispezione delle superfici

  • Luminosità fino a 1.500.000 lux
  • Geometria di illuminazione versatile per adattarsi a qualsiasi applicazione
  • Ampia gamma di spettri LED (bianco, RGB, NIR, SWIR,…)
  • Lunghezza modulare da 170 mm a 1.360 mm in un'unica unità
  • Qualsiasi lunghezza possibile grazie alla combinazione di unità
  • Disponibili dissipatori di calore versatili: passivi, a ventola, ad acqua
  • Libera configurazione della geometria di illuminazione, del colore dei LED e del raffreddamento
  • Oltre 500.000 versioni configurabili
  • Controllo della temperatura e gestione termica
  • Controller di illuminazione intelligente
  • Modalità continua altamente stabile
  • Opzioni di lampeggiamento/stroboscopia dei LED 
Brochure sulla scansione lineare
csm Contactus header bacc430180
Contattaci subito per discutere delle tue esigenze.