解決策 // 印刷検査用ビジョンシステム
ASF6654 bea
ASF6654 bea

印刷検査および色測定のための革新的なビジョンシステム

より持続可能な、より少ない誤植

印刷業界は、廃棄物を削減し生産プロセスを最適化しながら最高の印刷品質を提供するという課題に直面し、より高い持続可能性の実現を目指しています。 これらの要件を満たすため、シュリンクスリーブ印刷の専門家であるCCL Labelは、Virona GmbHおよびアライドビジョンと共同で革新的な検査システムを開発しました。このシステムはエラーを早期に検出し、一貫した高品質を保証します。アライドビジョン製のallPIXA evo 8kカラーラインカメラ4台を使用することで、カラー測定と印刷検査の両方をインラインで実施しています。

挑戦

印刷品質、廃棄物削減、インラインカラー管理のバランス

CCL Labelは、複雑なデザインと重要な製品情報を備えた超薄型透明フィルムに高品質なシュリンクスリーブラベルを製造しています。課題は、従来の色管理要素がスリーブに使用できないにもかかわらず、一貫した印刷品質を確保し、廃棄物を削減し、正確なインラインカラー測定を可能にすることでした。

解決策

インライン印刷検査と真のカラー測定を統合したシステム

CCL LabelはVironaおよびアライドビジョンと緊密に連携し、シュリンクスリーブ印刷向けのカスタマイズされたインライン検査ソリューションを開発しました:

  • 印刷欠陥の早期検出とウェブ全幅にわたるリアルタイムインラインカラー測定を実現

  • 最高解像度と精度を実現する高速オールピクサ・エボ8kカラーラインカメラを採用

  • 特許取得の照明・キャリブレーション技術に基づく信頼性の高いカラー測定

  • 自動評価による即時プロセス最適化と安定した印刷品質を実現

  • 廃棄物最大50%削減、ジョブ設定の高速化、生産効率の大幅な向上を実現

CCL Label Logo
アライドビジョン社との協力により、我々は厳しい技術要件を満たすだけでなく、カスタマイズ開発を通じて印刷プロセスの重要な部分を自動化することができました。

イェンス・ウィンクラー、ゼネラルマネージャー、CCLラベル株式会社

メリット

  • 精密な色調管理:カラーパッチ不要の印刷幅全体にわたるインラインカラー測定 – 色差 < ΔE°° 1.3
  • 大幅なコスト削減:早期エラー検出により廃棄物を最大50%削減
  • 効率向上:セットアップ時間の短縮、稼働時間の削減、エネルギー消費量の低減
  • 持続可能性:資材使用量の削減と資源保護
  • 高い柔軟性:複雑な印刷プロセスや透明フィルム素材にも対応
allPIXA evo 8k front

カメラ:allPIXA evo 8k

要求の厳しい印刷用途向け真のカラー精度と高速検査

  • 最大8k解像度と3色のカラーラインで、細部まで鮮明かつ安定した色値を実現
  • 最大1060mmのウェブ幅全域にわたるインライン真色測定
  • 最大100kHzの高ラインレートで最大5m/sの検査速度を実現
  • ウェブ速度自動同期機能により常に安定した解像度を実現
  • 透明フィルムおよびシュリンクスリーブ用途に最適化
  • 信頼性の高い高速データ転送を実現する産業用グレードのCXPインターフェース
  • トレーサブルかつ再現性のある色精度を実現する特許取得済みキャリブレーション技術
詳細はこちら
LineLight

ラインライト

ラインライト:印刷、ウェブ、表面検査において一貫した高品質な画像を実現する、高出力かつ均一なラインライト

  • 最大1,500,000ルクスの輝度
  • あらゆる用途に対応する多彩な照明配置
  • 豊富なLEDスペクトルラインナップ(白色、RGB、NIR、SWIRなど)
  • 1ユニットあたりのモジュール長:170mm~1360mm
  • ユニットの組み合わせにより、任意の長さに対応可能
  • 多様なヒートシンクを用意:パッシブ、ファン、水冷
  • 照明形状、LEDの色、冷却方式を自由に設定可能
  • 50万種類以上の構成が可能
  • 温度制御および熱管理
  • スマートライトコントローラー
  • 高安定な連続運転モード
  • LED点滅・ストロボ機能 
ラインスキャン製品カタログ
csm Contactus header bacc430180
ご要望についてご相談ください。今すぐお問い合わせください。