제품
자외선
자외선
자외선 파장
품질 관리, 재료 분석, 과학 연구 등 어떤 분야에 사용하든, 당사의 UV 기술은 새로운 가능성을 열어주고 귀사의 공정 효율을 높여줍니다.
당사의 자외선 카메라는 검증된 FXO 시리즈의 설계를 기반으로 합니다. 고속 CoaXPress-12 인터페이스는 트리거 지연 시간, 프레임 속도 및 일정한 데이터 전송률 측면에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 당사의 10GigE 인터페이스는 장거리 데이터 전송에 유리한 경제적이고 매우 안정적인 대안입니다. 사용된 Sony Pregius UV 센서는 200–400 nm 파장대에서 높은 해상도, 넓은 동적 범위, 그리고 뛰어난 감도를 특징으로 합니다.
신호 전압, 내열성, 통합 스트로브 컨트롤러를 통한 I/O 제어 및 펌웨어 기능은 까다로운 산업 자동화 분야의 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
주요 기술 사양:
- GenICam 3.0 소프트웨어 인터페이스, GenTL
- CoaXPress-12 단일 커넥터 또는 10GigE
- LUT, 비닝, ROI
- 전기 및 광학 입력
- 최대 60°C 작동 온도
- SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스, 통합 4채널 스트로브 컨트롤러를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
적용 분야
자외선 카메라는 재활용 자재의 복잡한 분리 작업을 포함한 자재의 고속 선별에 이상적입니다.
또한 형광 분석, 식물 모니터링, 식품 검사 등 생물학적 환경에서도 사용됩니다. 유리, 보석, 액체 등도 자외선 카메라를 통해 상세하게 검사할 수 있습니다.
그 밖의 적용 분야로는 반도체 산업 및 웨이퍼 가공, 고압 전력선 모니터링 등이 있습니다.