製品
紫外線
紫外線
紫外線の波長
品質管理、材料分析、あるいは科学研究のいずれにおいても、当社のUV技術は新たな可能性を切り開き、お客様のプロセスの効率化を実現します。
当社の紫外線カメラは、実績のあるFXOシリーズの設計をベースにしています。高速なCoaXPress-12インターフェースにより、トリガー遅延、フレームレート、および定常データレートにおいて卓越した性能を発揮します。また、当社の10GigEインターフェースは、長距離のデータ伝送において優位性を持つ、経済的で安定性の高い代替ソリューションです。 採用されているソニー製Pregius UVセンサーは、200~400 nmの波長域において、高解像度、高ダイナミックレンジ、高感度を特徴としています。
信号電圧、耐温度性、内蔵ストロボコントローラによるI/O制御、およびファームウェア機能は、過酷な産業用オートメーションの用途に合わせて最適化されています。
技術的特長:
- GenICam 3.0 ソフトウェアインターフェース、GenTL
- CoaXPress-12シングルコネクタまたは10GigE
- LUT、ビニング、ROI
- 電気および光入力
- 最大60°Cの動作温度
- SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサおよびタイマ、RS232 インターフェース、統合 4 チャンネルストロボコントローラを備えた産業用 TTL-24V I/O インターフェース
適用分野
紫外線カメラは、リサイクル素材の複雑な選別を含む、材料の高速選別に最適です。
また、蛍光分析、植物のモニタリング、食品検査など、生物学的な分野でも使用されています。ガラス、宝飾品、液体なども、UVカメラを用いて詳細に検査することができます。
その他の応用分野としては、半導体産業やウェハー加工、さらには高圧送電線の監視などが挙げられます。