Ultraviolett
Ultraviolette Wellenlänge
Ob für die Qualitätskontrolle, die Materialanalyse oder die wissenschaftliche Forschung – unsere UV-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten und steigert die Effizienz Ihrer Prozesse.
Unsere UV-Kameras basieren auf dem bewährten Design der FXO-Serie. Die schnelle CoaXPress-12-Schnittstelle verleiht der Kamera herausragende Eigenschaften hinsichtlich Trigger-Latenz, Bildrate und konstanter Datenrate. Unsere 10GigE-Schnittstelle ist eine kostengünstige, äußerst stabile Alternative mit Vorteilen bei langen Datenleitungen. Die verwendeten Sony Pregius UV-Sensoren zeichnen sich durch hohe Auflösung, hohen Dynamikbereich und hohe Empfindlichkeit im Bereich von 200–400 nm aus.
Signalspannungen, Temperaturbeständigkeit, I/O-Steuerung mit integriertem Strobe-Controller und Firmware-Funktionen sind auf Anwendungen in der anspruchsvollen industriellen Automatisierung ausgerichtet.
Technische Highlights:
- GenICam 3.0-Software-Schnittstelle, GenTL
- CoaXPress-12-Einzelstecker oder 10GigE
- LUT, Binning, ROI
- Elektrische und optische Eingänge
- Betriebstemperatur bis zu 60 °C
- Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle, integriertem 4-Kanal-Strobe-Controller
Anwendungsbereiche
Ultraviolettkameras eignen sich ideal für die Hochgeschwindigkeitssortierung von Materialien, einschließlich der komplexen Trennung von Recyclingmaterialien.
Sie kommen auch in biologischen Umgebungen zum Einsatz, beispielsweise bei der Fluoreszenzanalyse, der Pflanzenüberwachung und der Inspektion der Lebensmittel. Auch Glas, Schmuck und Flüssigkeiten lassen sich mit UV-Kameras detailliert untersuchen.
Weitere Anwendungsbereiche sind die Halbleiterindustrie und die Waferbearbeitung sowie die Überwachung von Hochspannungsleitungen.