Prodotti // Ultravioletto
UV Logo Neg RGB

Ultravioletto

Lunghezza d'onda ultravioletta

Che si tratti di controllo qualità, analisi dei materiali o ricerca scientifica, la nostra tecnologia UV apre nuove possibilità e aumenta l'efficienza dei vostri processi.

Le nostre telecamere a raggi ultravioletti si basano sul collaudato design della serie FXO. La veloce interfaccia CoaXPress-12 conferisce alla telecamera caratteristiche eccezionali in termini di latenza di trigger, frame rate e velocità di trasmissione dati costante. La nostra interfaccia 10GigE è un'alternativa economica e altamente stabile con vantaggi per le linee dati lunghe. I sensori UV Sony Pregius utilizzati sono caratterizzati da alta risoluzione, ampia gamma dinamica e alta sensibilità nella gamma 200-400 nm. Le
tensioni di segnale, la resistenza alla temperatura, il controllo I/O con controller strobo integrato e le caratteristiche del firmware sono orientati verso applicazioni nell'automazione industriale esigente.


Caratteristiche tecniche:

  • Interfaccia software GenICam 3.0, GenTL
  • Connettore singolo CoaXPress-12 o 10GigE
  • LUT, binning, ROI
  • Ingressi elettrici e ottici
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232, controller strobo integrato a 4 canali
uv application

Aree di applicazione

Le telecamere a raggi ultravioletti sono ideali per la selezione ad alta velocità dei materiali, compresa la complessa separazione dei materiali riciclati.

Sono utilizzate anche in ambienti biologici, ad esempio nell'analisi della fluorescenza, nel monitoraggio delle piante e nell'ispezione degli alimenti. Anche il vetro, i gioielli e i liquidi possono essere esaminati in dettaglio con le telecamere UV.

Altri campi di applicazione includono l'industria dei semiconduttori e la lavorazione dei wafer, nonché il monitoraggio delle linee elettriche ad alta tensione.