產品 // 紫外線
UV Logo Neg RGB

紫外線

紫外線波長

無論是品質管控、材料分析還是科學研究,我們的紫外線技術都能為您開創嶄新可能,並提升製程效率。

我們的紫外線相機採用經過實證的 FXO 系列設計。快速的 CoaXPress-12 介面使相機在觸發延遲、幀率及恆定資料傳輸速率方面具備卓越的性能。我們的 10GigE 介面則是一種經濟實惠且高度穩定的替代方案,特別適合長距離資料傳輸線路。 所採用的 Sony Pregius UV 感測器具備高解析度、高動態範圍,以及在 200–400 nm 波長範圍內的高靈敏度。
其訊號電壓、耐溫性、整合閃光控制器之 I/O 控制,以及韌體功能,皆針對嚴苛的工業自動化應用而設計。


技術亮點:

  • GenICam 3.0 軟體介面、GenTL
  • CoaXPress-12 單一連接器或 10GigE
  • LUT、像素合併、ROI
  • 電氣與光學輸入
  • 最高 60°C 工作溫度
  • 配備 SafeTrigger、邏輯功能、可編程序列器與計時器、RS232 介面、整合式 4 通道閃光控制器之工業級 TTL-24V I/O 介面
uv application

應用領域

紫外線攝影機非常適合用於材料的高速分選,包括回收材料的複雜分離作業。

它們亦廣泛應用於生物環境中,例如螢光分析、植物監測及食品檢驗。此外,玻璃、珠寶及液體等物件亦可透過紫外線攝影機進行詳細檢測。

其他應用領域還包括半導體產業與晶圓加工,以及高壓輸電線路的監測。

我們的紫外線攝影機

Placeholder Image
Placeholder Image