eVision NewOev

New Open eVision Studio

평가 및 프로토타이핑 애플리케이션 (업데이트됨)

- 복잡한 처리 시퀀스 생성
- 관심 영역(ROI) 및 유연한 영역에 대한 완벽한 지원
- Open eVision Tools를 위한 포괄적인 구성 패널
- C++, C# 및 Python 코드 생성
- 도구 및 샘플 카탈로그
- eGrabber Studio를 통한 실시간 이미지 소스 연결
- Windows(10분), Linux, Intel 및 ARM 아키텍처와 호환
- 무료

설명

New Open eVision Studio: Open eVision을 학습하고, 프로토타입을 제작하며, 시연할 수 있는 도구

그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 이 도구 모음은 Open eVision 라이브러리의 다양성과 기능을 보여줍니다. 처리 파이프라인에 해당하는 C++, Python 및 C# 소스 코드가 자동으로 생성되며, 이는 Open eVision API에 대한 대화형 문서를 제공합니다.

New Open eVision Studio는 GigE Vision 카메라, Coaxlink 프레임 그래버 또는 eGrabber 레코더 시퀀스와 같은 실시간 이미지 소스를 처리할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 무료로 제공되며, Windows 및 Linux에서 실행되고 Intel 및 ARM 64비트 아키텍처와 호환됩니다.

현재 버전은 프리뷰 버전입니다. 향후 Open eVision 릴리스에서 더 많은 도구와 기능이 추가될 예정입니다.

현재 버전에는 EasyDeepOCR, EasySpotDetector, EasyImage, EasyColor, EasyFind, EasyMatrixCode, EasyQRCode, EasyClassify, EasySegment, EasyLocate, EasyGauge, Easy3DLaserLine, EasyObject, EasyBarCode, EasyMatch 및 Easy3D 라이브러리의 도구들이 포함되어 있습니다.

주요 장점

이미지 처리 파이프라인의 그래픽 디자인

그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 사용자는 도구 입력과 출력 사이에 그래픽 링크를 그릴 수 있습니다. Open eVision의 다양한 데이터 유형이 지원됩니다: 이미지, 3D 포인트 클라우드, 임의 영역 등. 그래프는 각 도구의 처리 시간과 전체 그래프의 누적 시간을 표시합니다.

Studio illustration4

Open eVision의 기능을 소개하는 도구 카탈로그

모든 라이브러리, 즉 딥러닝 및 3D 처리를 포함한 라이브러리는 Open eVision Studio에서 도구로 표시됩니다. 도구 목록은 검색이 가능하며, 각 도구에 대한 설명이 제공됩니다.

newStudio illustration6

3D 데이터 수집 및 처리

Coaxlink Quad 3D-LLE 깊이 맵 획득.
Open eVision Studio는 eGrabber Studio를 통해 Coaxlink Quad 3D-LLE 프레임 그래버에 연결할 수 있습니다. 이 프레임 그래버는 다양한 3D 및 2D 도구로 처리할 수 있는 실시간 깊이 맵을 제공합니다. 여기에는 다른 3D 형식으로의 변환, 보정, 필터링, 정렬, 샘플 간격 조정 등이 포함됩니다.

Easy3DLaserlineBundle 2

Open eVision Tools를 위한 포괄적인 설정 패널

각 도구별로 전용 설정 패널이 설계되었습니다. 이 패널들은 해당 도구의 다양한 매개변수를 제공하며, 상황에 따라 그래픽 뷰도 표시됩니다. 또한 결과는 종합적인 형식으로 표시됩니다.

Studio illustration6

C++, C# 및 Python용 대화형 코드 생성

현재 처리 파이프라인과 툴의 실제 구성에 해당하는 코드가 자동으로 동적으로 생성됩니다. C++, C#, Python 등 세 가지 프로그래밍 언어가 지원됩니다. 이러한 샘플 프로그램을 사용하면 Open eVision Studio에서 설계된 현재 처리 파이프라인을 그대로 재현할 수 있습니다.

Studio illustration7

모든 도구에 대한 예제 프로젝트가 포함되어 있습니다

Open eVision Studio에서 샘플 프로젝트 모음을 확인할 수 있습니다. 이 프로젝트들은 Open eVision Tools의 간단한 사용법부터 다소 복잡한 사용법까지 보여줍니다. 각 프로젝트에는 샘플 이미지가 포함되어 있으며, 사용자는 자신의 특정 사용 사례에 맞게 편집할 수 있습니다.

newStudio illustration8

eGrabber Studio를 통한 실시간 영상 획득

New Open eVision Studio에서는 Coaxlink 프레임 그래버, GigE Vision 카메라 또는 녹화 컨테이너와 같은 모든 소스를 사용할 수 있습니다. 매개변수를 동적으로 편집할 수 있으며, 변경 사항은 Open eVision Tools에서 즉시 반영됩니다. GigE Vision 카메라나 eGrabber 레코더 컨테이너를 사용하기 위해 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

eGrabberStudioLogo Square

이용 가능한 라이브러리

범용

딥러닝을 활용한 검사

적용형 처리

Open eVision 다운로드

Placeholder Image
Placeholder Image