New Open eVision Studio
Applicazione per la valutazione e la prototipazione (aggiornata)
- Creazione di sequenze di elaborazione complesse
- Supporto completo delle aree di interesse e delle aree flessibili
- Pannelli di configurazione completi per gli strumenti Open eVision Tools
- Generazione di codice C++, C# e Python
- Catalogo di strumenti ed esempi
- Connessione a sorgenti di immagini in tempo reale tramite eGrabber Studio
- Compatibile con Windows (10 min), Linux e le architetture Intel e ARM
- Gratuito
Descrizione
New Open eVision Studio: lo strumento per imparare, prototipare e dimostrare Open eVision
È possibile progettare sequenze complesse di elaborazione delle immagini utilizzando un'interfaccia grafica. La raccolta di strumenti rappresenta la diversità e le capacità delle librerie Open eVision. Il codice sorgente in C++, Python e C#, corrispondente alla pipeline di elaborazione, viene generato automaticamente e fornisce una documentazione interattiva dell'API Open eVision.
Il nuovo New Open eVision Studio è in grado di elaborare sorgenti di immagini in tempo reale, quali telecamere GigE Vision, frame grabber Coaxlink o sequenze registrate da eGrabber. Questa applicazione è gratuita, funziona su Windows e Linux ed è compatibile con le architetture Intel e ARM a 64 bit.
La versione attuale è una preview. Ulteriori strumenti e funzionalità saranno aggiunti nelle prossime versioni di Open eVision.
La versione attuale mostra strumenti provenienti dalle librerie: EasyDeepOCR, EasySpotDetector, EasyImage, EasyColor, EasyFind, EasyMatrixCode, EasyQRCode, EasyClassify, EasySegment, EasyLocate, EasyGauge, Easy3DLaserLine, EasyObject, EasyBarCode, EasyMatch e Easy3D.
Vantaggi principali
Progettazione grafica di pipeline di elaborazione delle immagini
È possibile progettare sequenze complesse di elaborazione delle immagini utilizzando un'interfaccia grafica. Gli utenti possono tracciare collegamenti grafici tra gli input e gli output degli strumenti. Sono supportati molti tipi di dati Open eVision Tools: immagini, nuvole di punti 3D, regioni arbitrarie, ... Il grafico mostra il tempo di elaborazione di ciascuno strumento e il tempo cumulativo dell'intero grafico.
Un catalogo di strumenti che illustra le funzionalità di Open eVision
Tutte le librerie, comprese quelle dedicate al deep learning e all'elaborazione 3D, saranno disponibili come strumenti in Open eVision Studio. Il catalogo degli strumenti è consultabile tramite ricerca e per ogni strumento è presente una descrizione.
Acquisizione ed elaborazione 3D
Acquisizione delle mappe di profondità Coaxlink Quad 3D-LLE.
Open eVision Studio può essere collegato a una scheda di acquisizione Coaxlink Quad 3D-LLE tramite eGrabber Studio. Questa scheda di acquisizione fornisce mappe di profondità in tempo reale che possono essere elaborate da un'ampia gamma di strumenti 3D e 2D: conversione in altri formati 3D, calibrazione, filtraggio, allineamento, decimazione…
Pannelli di configurazione completi per gli Open eVision Tools
Per ogni strumento sono stati progettati pannelli di configurazione dedicati. Questi pannelli mostrano i vari parametri dello strumento e, quando opportuno, viene visualizzata una rappresentazione grafica. I risultati vengono inoltre visualizzati in un formato completo.
Generazione interattiva di codice per C++, C# e Python
Il codice corrispondente alla pipeline di elaborazione corrente e alla configurazione effettiva dello strumento viene generato automaticamente e in modo dinamico. Sono supportati tre linguaggi di programmazione: C++, C# e Python. Questi programmi di esempio possono essere utilizzati direttamente per riprodurre la pipeline di elaborazione corrente progettata in Open eVision Studio.
Include progetti di esempio per ogni strumento
In Open eVision Studio è disponibile un catalogo di progetti di esempio. Questi progetti illustrano utilizzi semplici o più complessi degli strumenti di Open eVision Tools. Sono corredati da immagini di esempio e possono essere modificati dall'utente in base alle proprie esigenze specifiche.
Acquisizione di immagini in tempo reale tramite eGrabber Studio
Nel New Open eVision Studio è possibile utilizzare qualsiasi sorgente, come frame grabber Coaxlink, telecamere GigE Vision o container di registrazione. I parametri possono essere modificati in modo dinamico e le modifiche sono immediatamente visibili negli strumenti di Open eVision Tools. Non è necessaria alcuna licenza per utilizzare telecamere GigE Vision o container di registrazione eGrabber.