EasyImage
Libreria per l'elaborazione delle immagini
- Serie di funzioni ottimizzate per l'elaborazione e l'analisi di base delle immagini
- Convoluzione e morfologia
- Trasformazioni geometriche
- Calcolo e analisi dell'istogramma
- Stima e riduzione del rumore
- Fusione di immagini HDR (High Dynamic Range)
Descrizione
- EasyImage include operazioni che solitamente vengono eseguite come fasi di pre-elaborazione per migliorare la qualità dell'immagine e ottenere un buon contrasto tra lo sfondo e gli oggetti da ispezionare.
- EasyImage supporta immagini in scala di grigi e a colori. Alcune funzioni morfologiche sono inoltre ottimizzate per immagini binarie (1 bit per pixel) e a due livelli.
- EasyImage include numerose funzioni di elaborazione delle immagini, quali il miglioramento e il ripristino tramite filtraggio lineare o non lineare, operazioni aritmetiche e logiche, trasformazioni geometriche per la registrazione delle immagini, analisi dell’istogramma per la soglia, proiezione, …
Novità di eVision 26.10
- Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
- Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
- Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
- Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
- Documentazione online rielaborata
Funzioni di elaborazione delle immagini
- Operazioni aritmetiche: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, copia, inversione, modulo, spostamento
- Operazioni logiche e bit a bit: AND, OR, XOR, NOT
- Modifica di guadagno/offset: normalizzazione, uniformizzazione, mappatura tramite tabella di ricerca
- Filtraggio lineare: Rilevamento dei bordi (filtri Laplaciano, Gradiente, Prewitt, Sobel, Roberts), Aumento della nitidezza, Smussamento (filtri gaussiani e uniformi). Filtraggio con kernel personalizzato: Funzioni di creazione e gestione dei kernel
- Filtraggio non lineare: operatori morfologici (erosione, dilatazione, apertura, chiusura, assottigliamento, ispessimento, filtro a cilindro, trasformata hit-and-miss, distanza morfologica), filtro mediano
- Equalizzazione dell’istogramma
- Soglia: Soglia automatica, Residuo minimo, entropia massima, isodati, Soglia manuale; Soglia singola (assoluta e relativa), Doppia soglia, Soglia basata sull’istogramma
Funzioni di trasformazione ed estrazione
- Trasformazioni geometriche: registrazione delle immagini (allineamento), riflessione orizzontale e verticale, traslazione, ridimensionamento e rotazione con interpolazione opzionale, (de)distorsione basata su LUT
- Operazioni vettoriali, proiezione, campionamento di profili (segmento di linea, percorso, contorno) e analisi
- Rilevatori di punti caratteristici: rilevatore di angoli di Harris, rilevatore di bordi di Canny
- Stima e riduzione del rumore: riduzione del rumore spaziale (convoluzione, filtri mediani), riduzione del rumore temporale (media ricorsiva, media mobile, media), stima del rumore (rumore quadratico medio, rapporto segnale-rumore)
- Messa a fuoco dell’immagine
- Statistiche: misurazione dell’area, momenti binari, momenti ponderati, centro di gravità, conteggio dei pixel e statistiche sui pixel, valore minimo e massimo del livello di grigio, media, varianza e deviazione standard
Fusione ad alta gamma dinamica
La fusione di immagini ad alta gamma dinamica (High Dynamic Range) offre metodi per unire diverse immagini di input, acquisite con tempi di esposizione diversi, in un'unica immagine, preservando al contempo i dettagli e la qualità visiva delle immagini di origine. Sono disponibili diversi algoritmi di fusione e di mappatura tonale per coprire un'ampia gamma di contesti.
Unione di immagini
L'unione di immagini è il processo che consiste nel combinare più immagini singole in un'unica immagine più grande, al fine di creare una visione completa e senza soluzione di continuità di un oggetto. La funzione di unione delle immagini in EasyImage è in grado di unire immagini di oggetti planari già rettificate, al fine di eliminare la prospettiva e la distorsione dell’obiettivo (utilizzando un modello di calibrazione delle immagini). Questa funzione di unione delle immagini è adatta alla ricostruzione ad alta risoluzione di wafer o circuiti stampati (PCB).
Altri vantaggi
Sistema di licenze Neo
Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.
I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.
Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.
Tutte le librerie eVision per Windows e Linux
- Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
- Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
eVision Studio
eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.
eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product Status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4151 Open EasyImage for USB dongle
PC4301 Open eVision EasyImage