Prodotti // Software // Librerie eVision // EasySpotDetector
eVision  EasySpotDetector 2

EasySpotDetector

(Interrotto)

Ispezione avanzata delle superfici per i settori delle batterie, della carta, delle pellicole o del vetro.

- Rilevamento di difetti e contaminazioni lievi, anche in immagini rumorose
- Elaborazione veloce per ispezioni in linea
- Compatibile con l'acquisizione da telecamere lineari e matriciali
- Preallineamento opzionale dell'area di interesse sui bordi dei pezzi
- Classificazione opzionale dei difetti tramite Deep Learning
- API C++, C# e Python semplici e complete

Descrizione

EasySpotDetector utilizza la segmentazione locale per estrarre gli oggetti salienti dallo sfondo. È applicabile a molti materiali come pellicole, superfici rivestite, acciaio, fogli di batterie, vetro, ecc. Parametri specifici consentono di selezionare l'aspetto e le dimensioni del difetto, nonché la sensibilità del rilevamento. La segmentazione è robusta al rumore e non richiede addestramento contestuale o calibrazione.

Elaborazione in tempo reale per l'ispezione superficiale in linea 

Con il suo approccio in due fasi, EasySpotDetector è più veloce rispetto ad altri processi di segmentazione degli oggetti basati sul Deep Learning. EasySpotDetector è in grado di elaborare fino a 200 MPixel al secondo su un computer Intel i7-10850H (solo rilevamento). La classificazione può trarre vantaggio dal funzionamento della GPU, ma è anche ottimizzata per funzionare sulla CPU grazie a OpenVINO.

EasySpotDetector Parameters to control segmentation

Insieme di parametri per controllare la segmentazione dei difetti

Una serie di parametri espliciti consente all'utente di individuare difetti specifici. È possibile regolare il tipo (particella, graffio...), l'aspetto (più chiaro, più scuro o entrambi), la dimensione e il contrasto minimo (difetto forte o debole) dei difetti.

EasySpotDetector Simple API

API semplice e completa

EasySpotDetector fornisce un'unica API per l'allineamento della regione di interesse (ROI), il rilevamento dei difetti sulle superfici e la classificazione con un classificatore Deep Learning personalizzato.

EasySpotDetector Custom trained Deep Learning object classifier

Classificatore di oggetti con deep learning personalizzato

Gli oggetti rilevati possono essere sottoposti a un classificatore di deep learning. Il classificatore viene addestrato dall'utente, specificamente per la sua particolare applicazione, utilizzando il Deep Learning Studio di facile utilizzo. I possibili utilizzi del classificatore sono: 

  • Confermare o invalidare i candidati rilevati.
  • Valutare il livello di gravità dei difetti.
  • Dividere gli oggetti rilevati in diverse classi in base al loro aspetto.
EasySpotDetector Tested on various use cases

Testato su vari casi d'uso

EasySpotDetector è stato testato con successo su diverse applicazioni di ispezione delle superfici, tra cui: fogli per batterie, tessuti, acciaio, componenti elettronici passivi e materiali naturali, ad esempio pelle e legno.

Illustrazioni EasySpotDetector

Open eVision Studio

È possibile progettare sequenze complesse di elaborazione delle immagini utilizzando un'interfaccia grafica. L'insieme di strumenti riflette la varietà e le potenzialità delle librerie Open eVision. Il codice sorgente in C++, Python e C#, corrispondente alla pipeline di elaborazione, viene generato automaticamente e fornisce una documentazione interattiva dell’API di Open eVision. Open eVision Studio è in grado di elaborare sorgenti di immagini in tempo reale quali una telecamera GigE Vision, un frame grabber Coaxlink o sequenze registrate da eGrabber.

Questa applicazione è gratuita, funziona su Windows e Linux ed è compatibile con le architetture Intel e ARM a 64 bit.

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

EasySpotDetector