產品 // 軟體 // eVision 圖書館 // 簡易斑點偵測器
eVision  EasySpotDetector 2

簡易斑點偵測器

(已停產)

先進表面檢測技術應用於電池、紙張、薄膜或玻璃產業。

- 偵測微弱缺陷與污染物,即使在雜訊影像中亦能實現
- 快速處理以支援線上檢測
- 相容於線掃描與2D相機的影像擷取
- 可選配零件邊緣區域的預對齊功能
- 可選配深度學習缺陷分類技術
- 提供簡易且全面的C++、C#與Python API介面

描述

EasySpotDetector採用局部分割技術,從背景中提取顯著物體。適用於多種材料,如薄膜、塗層表面、鋼材、電池箔、玻璃等。透過特定參數可設定缺陷的外觀與尺寸,以及檢測靈敏度。此分割技術對雜訊具有強健性,無需上下文訓練或校準。

即時處理技術應用於在線表面檢測 

憑藉其兩階段處理架構,EasySpotDetector 的運算速度超越其他基於深度學習的物體分割處理方案。在 Intel i7-10850H 處理器的電腦上,EasySpotDetector 每秒可處理高達 200 百萬像素(僅檢測階段)。分類任務雖能透過 GPU 運算提升效能,但憑藉 OpenVINO 技術,其運算流程亦針對 CPU 執行進行了優化。

EasySpotDetector Parameters to control segmentation

控制缺陷分割的參數集

一組明確參數可讓使用者鎖定特定缺陷。可調整缺陷的類型(顆粒、刮痕等)、外觀(較淺、較深或兩者皆有)、尺寸,以及最低對比度(明顯或微弱缺陷)。

EasySpotDetector Simple API

簡易且全面的 API

EasySpotDetector 提供單一 API,用於對齊感興趣區域 (ROI)、檢測表面缺陷,以及透過自訂訓練的深度學習分類器進行分類。

EasySpotDetector Custom trained Deep Learning object classifier

客製化訓練的深度學習物件分類器

偵測到的物件可提交至深度學習分類器。該分類器由使用者透過簡易操作的深度學習工作室進行訓練,專為其特定應用場景量身打造。分類器的潛在用途包括: 

  • 確認或否定檢測到的候選物件。
  • 評估缺陷的嚴重程度等級。
  • 依據物體外觀特徵將檢測結果劃分為多個類別。
EasySpotDetector Tested on various use cases

經多種使用情境測試

EasySpotDetector 已成功應用於多種表面檢測領域,包括:電池箔片、織物、鋼材、被動電子元件,以及天然材質(例如:皮革、木材)。

EasySpotDetector 示意圖

開啟 eVision Studio

可透過圖形化介面設計複雜的影像處理流程。這套工具集展現了 Open eVision 函式庫的多樣性與功能。 系統會自動產生對應於處理流程的 C++、Python 及 C# 原始碼,並提供 Open eVision API 的互動式文件。Open eVision Studio 可處理即時影像來源,例如 GigE Vision 攝影機、Coaxlink 幀擷取卡或 eGrabber 錄影機序列。

此應用程式完全免費,可在 Windows、Linux 系統上運行,並相容於 Intel 及 ARM 64 位元架構。

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

EasySpotDetector