製品 // ソフトウェア // eVisionライブラリ // イージースポット検出器
eVision  EasySpotDetector 2

イージースポット検出器

(製造中止)

バッテリー、紙、フィルム、ガラス産業向け高度表面検査。

- ノイズの多い画像でも微細な欠陥や汚染を検出
- インライン検査のための高速処理
- ラインカメラおよび2Dカメラからの取得に対応
- オプション:部品エッジ上の関心領域事前位置合わせ
- オプション:欠陥のディープラーニング分類
- シンプルかつ包括的なC++、C#、Python API

説明

EasySpotDetectorは局所的セグメンテーションを用いて背景から顕著な物体を抽出します。フィルム、コーティング表面、鋼材、電池箔、ガラスなど多様な材料に適用可能です。特定のパラメータにより欠陥の外観やサイズ、検出感度を選択できます。セグメンテーションはノイズに強く、文脈学習やキャリブレーションを必要としません。

インライン表面検査のためのリアルタイム処理 

EasySpotDetectorは2段階アプローチにより、他のディープラーニングベースの物体セグメンテーション処理よりも高速です。Intel i7-10850H搭載コンピュータでは、1秒あたり最大200メガピクセルの処理が可能です(検出のみ)。分類処理はGPU操作の恩恵を受けられますが、OpenVINOによりCPU上での実行にも最適化されています。

EasySpotDetector Parameters to control segmentation

欠陥セグメンテーション制御用パラメータセット

明示的なパラメータセットにより、ユーザーは特定の欠陥をターゲットに設定できます。欠陥のタイプ(粒子、スクラッチなど)、外観(明るい、暗い、または両方)、サイズ、最小コントラスト(強い欠陥または弱い欠陥)を調整可能です。

EasySpotDetector Simple API

シンプルで包括的なAPI

EasySpotDetectorは、関心領域(ROI)の位置合わせ、表面上の欠陥検出、およびカスタムトレーニング済みディープラーニング分類器による分類を単一のAPIで提供します。

EasySpotDetector Custom trained Deep Learning object classifier

カスタム訓練済み深層学習オブジェクト分類器

検出されたオブジェクトは深層学習分類器に送信できます。この分類器は、ユーザーフレンドリーなDeep Learning Studioを使用して、ユーザーが自身の特定の用途に合わせてトレーニングします。分類器の可能な用途は以下の通りです: 

  • 検出候補の確認または無効化。
  • 欠陥の深刻度レベルを評価する。
  • 検出されたオブジェクトを外観に基づいて複数のクラスに分類する。
EasySpotDetector Tested on various use cases

様々なユースケースでテスト済み

イージースポットディテクターは、以下の表面検査用途を含む複数のアプリケーションで成功裏にテストされました:電池箔、布地、鋼材、受動電子部品、ならびに天然素材(例:皮革、木材)。

イージースポット検出器 図解

Open eVision Studio

グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計することができます。これらのツールの集合は、Open eVision ライブラリの多様性と機能性を体現しています。 処理パイプラインに対応するC++、Python、C#のソースコードが自動的に生成され、Open eVision APIのインタラクティブなドキュメントとして機能します。Open eVision Studioは、GigE Visionカメラ、Coaxlinkフレームグラバー、eGrabberレコーダーのシーケンスなど、ライブ画像ソースを処理することができます。

このアプリケーションは無料で、WindowsおよびLinux上で動作し、IntelおよびARMの64ビットアーキテクチャに対応しています。

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

EasySpotDetector