eVision  Studio

Open eVision Studio

評価およびプロトタイピングアプリケーション

- 直感的なグラフィカルユーザーインターフェース
- Open eVision Studioに自身の画像をロードし、Open eVisionのあらゆる関数の結果を即座に確認可能
- C++、C#、Visual Basicコードを生成
- 無料

説明

Open eVision Studio: Open eVisionの評価、プロトタイピング、開発ツール

直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionのあらゆる2D画像処理機能を呼び出し、即座に結果を確認できます。スクリプト機能は対応するコードを生成し、それをアプリケーションにコピー&ペーストできます。
Open eVision Studioは無料(Open eVision 2.0以降を使用する場合)で、ライセンスは不要です。

主な利点

Open eVision 評価

Open eVision Studioに自身の画像をロードすると、Open eVisionのあらゆる機能の結果を即座に確認できます。プログラミングは不要です。

OeVStudioResult

コード生成

マニュアルを読むより速い!Open eVisionのメニューやダイアログボックスから呼び出された機能は、対応するC++、C#、またはVisual Basicコードがスクリプトに追加されます。関連する部分をアプリケーションにコピーするだけで、対応する機能を含めることができます。

CodeGeneration

テンプレート作成

Open eVision Studioには、EasyMatchおよびEasyFind用のテンプレートをインタラクティブに作成する機能、ならびにEasyOCRおよびEasyOCR2フォントデータベースを管理する機能が含まれています。

TemplateCreation

ベンチマーキング

Open eVision Studioは、Open eVisionのあらゆる関数の実際の実行時間(お使いのマシン上で)を計測し表示します。

OeVStudioExecTime

利用可能なライブラリ

汎用

Open eVisionをダウンロード

Placeholder Image
Placeholder Image