全新 Open eVision Studio
評估與原型開發應用程式(更新版)
- 建立複雜的處理序列
- 全面支援感興趣區域(ROI)與彈性區域
- 提供 Open eVision 工具的完整設定面板
- 支援 C++、C# 及 Python 程式碼生成
- 工具與範例目錄
- 透過 eGrabber Studio 連接即時影像來源
- 相容於 Windows(10 分鐘)、Linux、Intel 及 ARM 架構
- 完全免費
說明
全新 Open eVision Studio:學習、原型開發與展示 Open eVision 的利器
使用者可透過圖形化介面設計複雜的影像處理流程。這套工具集合展現了 Open eVision 函式庫的多樣性與功能。系統會自動產生對應於處理流程的 C++、Python 及 C# 原始碼,並提供 Open eVision API 的互動式文件。
新版 Open eVision Studio 可處理即時影像來源,例如 GigE Vision 攝影機、Coaxlink 影像擷取卡或 eGrabber 錄影機序列。此應用程式免費提供,可在 Windows、Linux 系統上運行,並相容於 Intel 及 ARM 64 位元架構。
當前版本為預覽版。未來 Open eVision 的版本將新增更多工具與功能。
本版本展示以下工具:EasyDeepOCR、EasySpotDetector、EasyImage、EasyColor、EasyFind、EasyMatrixCode、EasyQRCode、EasyClassify、EasySegment、EasyLocate、EasyGauge、Easy3DLaserLine、EasyObject、EasyBarCode、EasyMatch 以及 Easy3D 函式庫。
主要優勢
圖像處理管道的圖形化設計
複雜的影像處理序列可透過圖形介面進行設計。使用者能在工具的輸入端與輸出端之間繪製圖形連結。本系統支援多種Open eVision資料類型:影像、3D點雲、任意區域等。圖形介面會顯示每個工具的處理時間,以及整個流程的累計時間。
展示 Open eVision 功能的工具目錄
所有函式庫(包括深度學習與 3D 處理函式庫)都將以工具的形式出現在 Open eVision Studio 中。工具目錄支援搜尋功能,且每項工具均附有說明。
3D 資料擷取與處理
擷取 Coaxlink Quad 3D-LLE 深度圖。透過 eGrabber
Studio,可將 Open eVision Studio 連接至 Coaxlink Quad 3D-LLE 影像擷取卡。此影像擷取卡可提供即時深度圖,並能透過一系列 3D 與 2D 工具進行處理:轉換為其他 3D 格式、校正、濾波、對齊、降採樣……
Open eVision 工具的綜合設定面板
針對每項工具,均設計了專用的設定面板。這些面板會顯示該工具的各項參數,並在適當時提供圖形化介面。結果亦會以扳式格式呈現。
C++、C# 和 Python 的互動式程式碼生成
與當前處理流程及工具實際配置對應的程式碼會自動且動態地產生。目前支援三種程式語言:C++、C# 和 Python。這些範例程式可直接用於重現於 Open eVision Studio 中設計的當前處理流程。
隨附每項工具的範例專案
Open eVision Studio 中提供了一份範例專案目錄。這些專案展示了 Open eVision 工具的簡單或較複雜的應用方式。它們附有範例圖像,使用者可根據自身特定使用情境進行編輯。
透過 eGrabber Studio 擷取即時影像
在 New Open eVision Studio 中,可使用任何來源的影像,例如 Coaxlink 幀擷取卡、GigE Vision 攝影機或已錄製的容器。參數可動態編輯,且變更內容會立即顯示於 Open eVision 工具中。使用 GigE Vision 攝影機或 eGrabber 錄影容器無需授權。