eVision  EasyQRCode

EasyQRCode

QR 코드 판독 라이브러리

- 이미지 내 코드 자동 감지
- 모델 1 및 모델 2 QR 코드, 모든 버전, 모든 레벨 디코딩
- 마이크로 QR 코드 디코딩
- 매우 빠른 작동
- 노이즈, 블러, 왜곡에 대한 뛰어난 내구성
- 오류 검출 및 수정
- 회전 및 반전 불변성
- 등급 기준을 통한 인쇄 품질 검증
- 다중 코드 읽기

설명

QR 코드는 2차원 바코드입니다. 일반 바코드에 비해 빠른 판독 속도, 높은 신뢰성 및 대용량 저장 용량으로 널리 사용됩니다. EasyQRCode는 부품 식별, 제품 또는 시간 추적과 같은 산업용 애플리케이션을 위한 강력한 QR 코드 판독 라이브러리입니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 가변 내용 QR 코드의 빠르고 안정적인 디코딩을 요구합니다.
EasyQR Code Reading

자동 광범위 해독

다음과 같은 데이터 유형이 지원됩니다:

  • 데이터: 한자, 숫자, 영숫자, 바이트 및 혼합 FNC1
  • 모델 1 QR 코드, 모든 버전(1-14), 모든 레벨
  • 모델 2 QR 코드, 모든 버전(1-40), 모든 레벨
  • GS1 심볼로지
EasyQRCode QRCodeGrading

인쇄 품질 검증

EasyQRCode는 QR 코드의 품질을 검사하고 ISO/IEC 15415 및 ISO/IEC TR 29158 표준에 정의된 지표를 계산합니다.

EasyQRCode Micro QR Code

또한 마이크로 QR 코드용

Open eVision은 EQRCodeReader 클래스를 사용하여 마이크로 QR 코드도 감지 및 디코딩할 수 있습니다. 일반 QR 코드의 더 컴팩트한 버전으로, 인코딩할 데이터가 적을 때 사용됩니다. 최신 버전의 Open eVision Studio 및 샘플 프로그램으로 확인해 보세요.

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: 한 번의 스캔으로 더 많은 코드 인식

ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 및 EasyQRCode를 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합함으로써 동일한 이미지 내 여러 코드와 유형을 읽는 과정을 간소화합니다. 일부 애플리케이션에서는 여러 코드 유형을 읽는 것이 필수적입니다. 지금까지는 이를 위해 여러 코드 리더(즉, 코드 유형당 하나씩)를 사용해야 했습니다. ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2, EasyQRCode의 기능을 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합하여 이 과정을 간소화합니다. 따라서 ECodeReader를 사용하면 단일 메서드 호출로 바코드, 데이터 매트릭스 코드 및 QR 코드를 읽을 수 있습니다. 참고: ECodeReader는 EasyMatrixCode, EasyBarCode 및 EasyQRCode 라이선스가 필요합니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 Open eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

DPM - 직접 부품 마킹

EasyQRCode 알고리즘은 직접 부품 마킹(DPM) 판독을 위해 특별히 최적화되었습니다. 다양한 재료에 도트 피닝, 레이저 마킹, 잉크젯 프린팅 또는 전기화학적 에칭으로 생성된 저대비 및 왜곡된 코드를 지원합니다.

Open eVision Studio

Open eVision Studio는 Open eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다. 직관적인 그래픽 사용자
인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 통해 해당 코드가 생성되며, 이를 복사하여 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.

Open eVision Studio는 무료이며(Open eVision 2.0 이상 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle

PC4325 Open eVision EasyQRCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyQRCode