필수 번들
기본 eVision 라이브러리 번들
- 비용 효율적인 eVision 2D 라이브러리 번들
- 3D 및 딥 러닝 라이브러리는 포함되지 않음
설명
에센셜 번들(구 풀 번들)은 2D 산업용 비전을 위한 주요 eVision 라이브러리를 통합한 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션입니다. 다양한 이미지 처리 기능을 제공하도록 설계된 이 번들에는 EasyImage, EasyGauge, EasyFind, EasyMatch, EasyObject, EasyColor, EasyOCR, EasyOCR2, EasyDeepOCR, EasyBarCode, EasyMatrixCode 및 EasyQRCode와 같은 강력한 도구가 포함되어 있습니다.
이 라이브러리들은 인식, 측정, 식별 및 이미지 분석과 관련된 다양한 요구 사항을 효율적으로 해결합니다. Essential Bundle에는 3D 및 딥 러닝 라이브러리가 포함되어 있지 않습니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.
네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.
Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)