eVision  Essential

必須バンドル

プライマリeVisionライブラリバンドル

- コスト効率に優れたeVision 2Dライブラリバンドル
- 3Dおよびディープラーニングライブラリは含まれません

説明

エッセンシャルバンドル(旧フルバンドル)は、2D産業用ビジョン向けの主要なeVisionライブラリを統合した包括的かつ費用対効果の高いソリューションです。 幅広い画像処理機能を提供するように設計されたこのバンドルには、EasyImage、EasyGauge、EasyFind、EasyMatch、EasyObject、EasyColor、EasyOCR、EasyOCR2、EasyDeepOCR、EasyBarCode、EasyMatrixCode、EasyQRCodeなどの強力なツールが含まれています。

これらのライブラリは、認識、測定、識別、画像解析に関連する様々なニーズに効率的に対応します。Essential Bundleには3DおよびDeep Learningライブラリは含まれません。

その他の特典

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を採用しており、Open eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存するために利用可能になりました。Neoでは、ライセンスをNeoドングル上でアクティベートするか、Neoソフトウェアコンテナ内でアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入し、後で決定できます。

Neoドングルは堅牢なハードウェアを提供し、コンピュータ間での転送が可能な柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用ハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションされたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用のNeoライセンスマネージャーが同梱されており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースと、Neoライセンス手続きの自動化を容易にするコマンドラインインターフェースの2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

必須バンドル内容

汎用