Produkte // Software // Open eVision-Pakete // Essential Bundle
eVision  Essential

Essential Bundle

Paket mit primären offenen eVision-Bibliotheken

- Kostengünstiges Paket mit Open eVision 2D-Bibliotheken
- Enthält keine 3D- und Deep-Learning-Bibliotheken

Beschreibung

Das Essential Bundle, ehemals Full Bundle, ist eine umfassende und kostengünstige Lösung, die die wichtigsten eVision-Bibliotheken für die industrielle 2D-Bildverarbeitung vereint. Dieses Paket wurde entwickelt, um eine breite Palette an Bildverarbeitungsfunktionen bereitzustellen, und umfasst leistungsstarke Tools wie EasyImage, EasyGauge, EasyFind, EasyMatch, EasyObject, EasyColor, EasyOCR, EasyOCR2, EasyDeepOCR, EasyBarCode, EasyMatrixCode und EasyQRCode.

Diese Bibliotheken erfüllen effizient verschiedene Anforderungen in Bezug auf Erkennung, Messung, Identifizierung und Bildanalyse. Das Essential Bundle enthält keine 3D- und Deep-Learning-Bibliotheken.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Wesentlicher Inhalt des Pakets

Allgemeiner Zweck