eVision  EasyQRCode

EasyQR-Code

QR-Code-Lesebibliothek

- Automatische Erkennung des Codes im Bild
- Dekodiert QR-Codes der Modelle 1 und 2, alle Versionen, alle Stufen
- Dekodiert Micro-QR-Codes
- Sehr schnelle Verarbeitung
- Beeindruckende Robustheit gegenüber Rauschen, Unschärfe und Verzerrung
- Fehlererkennung und -korrektur
- Rotations- und spiegelungsinvariant
- Überprüfung der Druckqualität mit Bewertungsstandards
- Lesen mehrerer Codes

Beschreibung

QR-Codes sind 2D-Barcodes. Sie werden aufgrund ihrer schnellen Lesbarkeit, hohen Zuverlässigkeit und ihrer im Vergleich zu herkömmlichen Barcodes großen Speicherkapazität häufig verwendet. EasyQRCode ist eine robuste QR-Code-Lesebibliothek für industrielle Anwendungen wie Teileidentifizierung und Produkt- oder Zeiterfassung. Diese Anwendungen erfordern in der Regel die schnelle und zuverlässige Dekodierung von QR-Codes mit variablem Inhalt.
EasyQR Code Reading

Automatische umfassende Dekodierung

Die folgenden Codetypen werden unterstützt:

  • Daten: Kanji, numerisch, alphanumerisch, Byte und gemischt FNC1
  • Modell 1 QR-Codes, alle Versionen (1–14), alle Stufen
  • Modell 2 QR-Codes, alle Versionen (1–40), alle Stufen
  • GS1-Symbologie
EasyQRCode QRCodeGrading

Überprüfung der Druckqualität

EasyQRCode führt eine Inspektion der Qualität des QR-Codes durch und berechnet Indikatoren gemäß den Normen ISO/IEC 15415 und ISO/IEC TR 29158.

EasyQRCode Micro QR Code

Auch für Micro-QR-Codes

Open eVision kann mit seiner EQRCodeReader-Klasse auch Micro-QR-Codes erkennen und decodieren. Dabei handelt es sich um eine kompaktere Version des regulären QR-Codes, die verwendet wird, wenn weniger Daten codiert werden müssen. Testen Sie dies mit der neuesten Version von Open eVision Studio und den Beispielprogrammen.

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: Mehr Codes in einem Scan

ECodeReader vereinfacht das Lesen mehrerer Codes und Typen innerhalb desselben Bildes, indem es EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. In einigen Anwendungen ist das Lesen mehrerer Codetypen erforderlich. Bislang war dafür die Verwendung mehrerer Codelesegeräte (d. h. eines pro Codetyp) erforderlich. ECodeReader vereinfacht diesen Vorgang, indem es die Leistungsfähigkeit von EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. Mit ECodeReader können Sie somit Barcodes, Data-Matrix-Codes und QR-Codes mit einem einzigen Methodenaufruf lesen. Hinweis: Für ECodeReader sind die Lizenzen EasyMatrixCode, EasyBarCode und EasyQRCode erforderlich.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle Open eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

DPM – Direkte Teilemarkierungen

EasyQRCode-Algorithmen wurden speziell für das Lesen von Direktmarkierungen optimiert. Sie unterstützen kontrastarme und verzerrte Codes, die durch Nadelprägung, Lasermarkierung, Tintenstrahldruck oder elektrochemisches Ätzen auf verschiedenen Materialien entstehen.

Open eVision Studio

Open eVision Studio ist das Evaluierungs-, Prototyping- und Entwicklungstool von Open eVision.
Dank seiner intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort sehen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der dann kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

Open eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von Open eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle

PC4325 Open eVision EasyQRCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyQRCode