ID-Paket
Paket mit eVision-Identifizierungsbibliotheken
- Kostengünstiges Paket der Identifikationsbibliotheken von eVision
Beschreibung
Das ID-Bundle ist ein kostengünstiges Paket der Identifikationsbibliotheken von eVision, das eine umfassende Reihe von Tools für verschiedene Identifikationsaufgaben bietet. Dieses Bundle umfasst EasyImage, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode und EasyQRCode.
Das ID-Bundle ist die perfekte Lösung für Bildverarbeitungsanwendungen, die eine robuste, genaue und schnelle Dekodierung von 1D- und 2D-Barcodes oder das Lesen von kurzen Texten wie Teilenummern und Seriennummern erfordern.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18