eVision  ID Bundle

ID 번들

eVision 식별 라이브러리 번들

- eVision 식별 라이브러리의 비용 효율적인 번들

설명

ID 번들은 eVision의 식별 라이브러리를 비용 효율적으로 제공하는 패키지로, 다양한 식별 작업을 위한 포괄적인 도구 세트를 제공합니다. 이 번들에는 EasyImage, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode 및 EasyQRCode가 포함됩니다.

ID 번들은 1D 및 2D 바코드의 견고하고 정확하며 빠른 디코딩이나 부품 번호 및 일련 번호와 같은 짧은 텍스트 읽기가 필요한 머신 비전 애플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

ID 번들 구성품

범용