eVision  ID Bundle

IDバンドル

eVision識別ライブラリバンドル

- コスト効率に優れたeVisionの識別ライブラリバンドル

説明

IDバンドルは、eVisionの識別ライブラリをコスト効率良くまとめたパッケージであり、様々な識別タスクに対応する包括的なツールセットを提供します。このバンドルにはEasyImage、EasyOCR、EasyOCR2、EasyBarCode、EasyMatrixCode、EasyQRCodeが含まれます。

IDバンドルは、1Dおよび2Dバーコードの堅牢で正確かつ高速なデコード、あるいは部品番号やシリアルナンバーなどの短いテキストの読み取りを必要とするマシンビジョンアプリケーションに最適なソリューションです。

その他の特典

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を採用しており、Open eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存するために利用可能になりました。Neoでは、ライセンスをNeoドングル上でアクティベートするか、Neoソフトウェアコンテナ内でアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入し、後で決定できます。

Neoドングルは堅牢なハードウェアを提供し、コンピュータ間での転送が可能な柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用ハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションされたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用のNeoライセンスマネージャーが同梱されており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースと、Neoライセンス手続きの自動化を容易にするコマンドラインインターフェースの2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

IDバンドル内容

汎用