3D 번들
eVision 3D 라이브러리 번들
- eVision의 3D 라이브러리 비용 효율적인 번들
설명
3D 번들은 eVision의 3D 라이브러리를 비용 효율적으로 제공하는 패키지로, 고급 3D 비전 애플리케이션을 위한 강력한 도구를 제공합니다. 이 포괄적인 번들에는 Easy3D, Easy3DLaserLine, Easy3DObject, Easy3DMatch가 포함되어 3D 이미징 및 분석을 위한 광범위한 기능을 제공합니다.
3D 번들은 견고하고 정확한 3D 부품 검사, 결함 감지 및 부품 정렬이 필요한 산업 및 머신 비전 애플리케이션에 이상적입니다.
주요 혜택
3D 뷰어
Easy3D의 3D 뷰어 클래스를 사용하여 대화형 3D 디스플레이를 생성하십시오. 3D 뷰어는 포인트 클라우드와 3D 객체를 표시할 수 있습니다. OpenGL 인터페이스를 사용하며 호환되는 디스플레이 장치가 필요합니다.
3D 센서와의 호환성
Easy3D 라이브러리는 Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid 등 타사 3D 센서의 데이터를 가져올 수 있습니다. 포인트 클라우드와 Z맵을 효율적으로 관리하여 3D 처리 및 분석을 수행할 수 있습니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.
네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.
Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)