eVision  3DBundle

3Dバンドル

eVision 3D ライブラリ バンドル

- コスト効率に優れたeVisionの3Dライブラリバンドル

説明

3Dバンドルは、eVisionの3Dライブラリをコスト効率良くまとめたパッケージであり、高度な3Dビジョンアプリケーション向けの強力なツールを提供します。この包括的なバンドルにはEasy3D、Easy3DLaserLine、Easy3DObject、Easy3DMatchが含まれ、3Dイメージングと解析のための幅広い機能を実現します。

3Dバンドルは、堅牢かつ正確な3D部品検査、欠陥検出、部品位置合わせを必要とする産業分野やマシンビジョンアプリケーションに最適です。

主な利点

3Dビューアー

Easy3Dの3D Viewerクラスを使用して、インタラクティブな3D表示を作成します。3D Viewerは点群や3Dオブジェクトを表示できます。OpenGLインターフェースを使用し、互換性のある表示デバイスが必要です。

Easy3D 3DViewer

3Dセンサーとの互換性

Easy3Dライブラリは、Automation Technology、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、Intel Realsense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、Shenzhen SinceVision (SSZN)、Zividなど、サードパーティ製3Dセンサーからのデータインポートが可能です。 点群データとZマップを効率的に管理し、3D処理と分析を実行可能にします。

Easy3D Compatibility 3D Sensors

その他の特典

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を採用しており、Open eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存するために利用可能になりました。Neoでは、ライセンスをNeoドングル上でアクティベートするか、Neoソフトウェアコンテナ内でアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入し、後で決定できます。

Neoドングルは堅牢なハードウェアを提供し、コンピュータ間での転送が可能な柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用ハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションされたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用のNeoライセンスマネージャーが同梱されており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースと、Neoライセンス手続きの自動化を容易にするコマンドラインインターフェースの2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM