3D-Paket
Paket mit eVision 3D-Bibliotheken
- Kostengünstiges Paket der 3D-Bibliotheken von eVision
Beschreibung
Das 3D-Bundle ist ein kostengünstiges Paket der 3D-Bibliotheken von eVision, das leistungsstarke Tools für anspruchsvolle 3D-Bildverarbeitungsanwendungen bietet. Dieses umfassende Bundle enthält Easy3D, Easy3DLaserLine, Easy3DObject und Easy3DMatch und bietet eine Vielzahl von Funktionen für die 3D-Bildgebung und -Analyse.
Das 3D-Bundle eignet sich ideal für Branchen und Bildverarbeitungsanwendungen, die eine robuste und genaue 3D-Inspektion der Teile, Fehlererkennung und Teilausrichtung erfordern.
Hauptvorteile
3D-Betrachter
Verwenden Sie die 3D-Viewer-Klasse von Easy3D, um eine interaktive 3D-Anzeige zu erstellen. Der 3D-Viewer kann Punktwolken und 3D-Objekte anzeigen. Er verwendet die OpenGL-Schnittstelle und erfordert ein kompatibles Anzeigegerät.
Kompatibilität mit 3D-Sensoren
Die Easy3D-Bibliothek kann Daten von 3D-Sensoren von Drittanbietern wie Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid und anderen importieren. Punktwolken und ZMaps werden effizient verwaltet und ermöglichen die Durchführung von 3D-Verarbeitungen und -Analysen.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18