제품
편광된
편광된
당사의 편광 산업용 카메라는 반사광을 걸러내어 숨겨진 세부 사항을 드러내는 독보적인 기능을 제공함으로써 산업용 이미지 처리 분야의 새로운 기준을 제시합니다.
편광 카메라는 육안으로는 볼 수 없는 빛의 편광 특성을 측정할 수 있는 특수 이미지 센서를 탑재하고 있습니다. 단일 이미지만으로도 편광도와 편광면을 파악할 수 있습니다. 높은 해상도, 광학 동적 범위 및 프레임 속도를 통해 움직이는 물체의 구조도 세밀하게 분석할 수 있습니다.
특수 센서를 탑재했음에도 불구하고, EXO Polarized는 표준 렌즈와 함께 사용하는 일반 산업용 카메라와 동일하게 작동합니다. 내장된 4채널 스트로브 컨트롤러는 복잡한 조명 환경에서도 원활한 촬영을 지원합니다.
- GenICam 3.0, GigE Vision 및 USB3 Vision 인터페이스
- LUT, ROI, 버스트 모드
- 전기 및 광학 입력
- 최대 60°C의 작동 온도
- 통합 4채널 스트로브 컨트롤러
- SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
적용 분야
편광 필터는 비금속 표면에서 발생하는 방해 반사를 줄여주어, 더 높은 신뢰도로 기계 검사를 수행할 수 있게 해줍니다(반사 감소). 비금속 표면의 편광 특성을 측정하면 표면의 구조와 균일성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다(예: 탄소 섬유 검사, 스크래치 감지, 타이어 검사). 따라서 (부분적으로) 투명한 재료에 대한 기계적 응력 분석을 매우 쉽게 수행할 수 있습니다.