Prodotti // Polarizzato
POL Logo Pos RGB

Polarizzato

Le nostre telecamere industriali polarizzate stabiliscono nuovi standard nell'elaborazione delle immagini industriali, offrendo la capacità unica di filtrare la luce riflessa, rivelando così dettagli nascosti.

Le telecamere polarizzate sono dotate di speciali sensori di immagine in grado di misurare le proprietà di polarizzazione della luce non visibili all'occhio umano. Il grado di polarizzazione e i piani di polarizzazione possono essere determinati da una singola immagine. L'alta risoluzione, la dinamica ottica e la frequenza dei fotogrammi consentono analisi strutturali dettagliate anche di oggetti in movimento.

Nonostante i suoi sensori speciali, la EXO Polarized si comporta come una telecamera industriale convenzionale da utilizzare con obiettivi standard. Il controller stroboscopico a 4 canali integrato supporta situazioni di illuminazione complesse.

  • Interfaccia GenICam 3.0, GigE Vision e USB3 Vision
  • LUT, ROI, modalità burst
  • Ingressi elettrici e ottici
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C
  • Controller stroboscopico integrato a 4 canali
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232
polarized application

Aree di applicazione

Il filtro di polarizzazione riduce i riflessi fastidiosi provenienti dalle superfici non metalliche, consentendo un'ispezione più affidabile delle macchine (riduzione dei riflessi). La misurazione delle proprietà di polarizzazione delle superfici non metalliche fornisce informazioni sulla struttura e l'omogeneità delle superfici (ad esempio, ispezione del tessuto di carbonio, rilevamento di graffi, ispezione degli pneumatici). Le analisi delle sollecitazioni meccaniche dei materiali (parzialmente) trasparenti sono quindi molto facili da eseguire.