產品 // 兩極化
POL Logo Pos RGB

兩極化

我們的偏光工業相機具備過濾反射光的獨特能力,能揭示隱藏的細節,為工業影像處理樹立了新標竿。

偏振相機配備了特殊的影像感測器,能夠測量人眼無法察覺的光線偏振特性。僅憑單張影像即可判定偏振程度與偏振平面。其高解析度、光學動態範圍及幀率,即使針對移動物體也能進行詳細的結構分析。

儘管配備了特殊感測器,EXO Polarized 的運作方式仍與傳統工業相機無異,可搭配標準鏡頭使用。其內建的 4 通道閃光燈控制器,能應對複雜的照明環境。

  • GenICam 3.0、GigE Vision 及 USB3 Vision 介面
  • LUT、ROI、連拍模式
  • 電氣與光學輸入
  • 最高 60°C 工作溫度
  • 內建 4 通道閃光燈控制器
  • 配備 SafeTrigger、邏輯功能、可編程序列器與計時器,以及 RS232 介面的工業級 TTL-24V I/O 介面
polarized application

應用領域

偏振濾光片可減少非金屬表面產生的干擾反射,從而提升機器檢測的可靠性(降低反射)。測量非金屬表面的偏振特性,能提供有關表面結構與均勻性的資訊(例如:碳纖維布檢測、刮痕偵測、輪胎檢測)。 因此,對(部分)透明材料進行機械應力分析變得非常容易。