Produkte // Polarized
POL Logo Pos RGB

Polarisiert

Unsere polarisierten Industriekameras setzen neue Maßstäbe in der industriellen Bildverarbeitung, da sie die einzigartige Fähigkeit bieten, reflektiertes Licht herauszufiltern und so verborgene Details sichtbar zu machen.

Polarisationskameras sind mit speziellen Bildsensoren ausgestattet, die Polarisationsmerkmale des Lichts erfassen können, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Der Polarisationsgrad und die Polarisationsrichtungen lassen sich aus einem einzigen Bild bestimmen. Die hohe Auflösung, der große Dynamikbereich und die Bildfrequenz ermöglichen detaillierte Strukturanalysen selbst bei sich bewegenden Objekten.

Trotz ihrer speziellen Sensoren verhält sich die EXO Polarized wie eine herkömmliche Industriekamera für den Einsatz mit Standardobjektiven. Der integrierte 4-Kanal-Blitzsteuerer unterstützt komplexe Beleuchtungssituationen.

  • GenICam 3.0-, GigE Vision- und USB3 Vision-Schnittstelle
  • LUT, ROI, Burst-Modus
  • Elektrische und optische Eingänge
  • Betriebstemperatur bis zu 60 °C
  • Integrierter 4-Kanal-Blitzsteuerer
  • Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle
polarized application

Anwendungsbereiche

Der Polarisationsfilter reduziert störende Reflexionen von nichtmetallischen Oberflächen und ermöglicht so eine zuverlässigere maschinelle Inspektion (Reflexionsreduzierung). Die Messung der Polarisationsmerkmale nichtmetallischer Oberflächen liefert Informationen über die Struktur und Homogenität der Oberflächen (z. B. Inspektion von Carbongewebe, Kratzererkennung, Reifeninspektion). Mechanische Spannungsanalysen von (teilweise) transparenten Materialien lassen sich somit sehr einfach durchführen.