제품 // 라인 스캔 카메라 // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 32K CXP Mono Z
allPIXA evo 32K CXP Mono Z

일반

모델: allPIXA evo 32K CXP Mono Z
제품 코드: CP000620-S-32K-33-L1-M-Z
제품 시리즈: allPIXA evo CXP
상태: Available

센서

센서 유형: Line scan 2D
크로마: Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 32,768 × 1 lines
센서 아키텍처 (소재): cmos
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

데이터 형식: 1 × 8/10/12 Bit mono 

타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (단일 라인): 73 kHz

I/O 및 전원

I/O 커넥터: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
전원 공급 장치: 12 to 24 VDC, PoCXP
전력 소비: External: 24 W

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 102 × 102 × 113
IP 등급: IP50
렌즈 마운트: M95 × 1 mm
무게: 1100 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 32 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 4 connections
인터페이스 커넥터: Micro-BNC
비전 표준: CoaxPress

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual

allPIXA evo 32K CXP Mono Z

해상도 32,768 × 1 lines
디지털 인터페이스 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.