Allgemein
| Modell: | allPIXA evo 32K CXP Mono Z |
| Produktcode: | CP000620-S-32K-33-L1-M-Z |
| Produktserie: | allPIXA evo CXP |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Line scan 2D |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 32,768 × 1 lines |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Pixelgröße: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Pixelformate
| Datenformat: | 1 × 8/10/12 Bit mono |
Timing und Verstärkung
| Max. Zeilenrate (Einzelzeile): | 73 kHz |
I/Os und Stromversorgung
| I/O-Anschluss: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| Stromversorgung: | 12 to 24 VDC, PoCXP |
| Stromverbrauch: | External: 24 W |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 102 × 102 × 113 |
| IP-Klasse: | IP50 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M95 × 1 mm |
| Gewicht: | 1100 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | cxp-12 with 4 connections |
| Schnittstellenanschluss: | Micro-BNC |
| Vision-Standard: | CoaxPress |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
allPIXA evo 32K CXP Mono Z
| Auflösung | 32,768 × 1 lines |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.