Generale
| Modello: | allPIXA evo 32K CXP Mono Z |
| Codice prodotto: | CP000620-S-32K-33-L1-M-Z |
| Serie di prodotti: | allPIXA evo CXP |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Line scan 2D |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 32,768 × 1 lines |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Dimensione pixel: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Formati pixel
| Formato dati: | 1 × 8/10/12 Bit mono |
Tempi e guadagno
| Frequenza linee max. (Singola linea): | 73 kHz |
I/O e alimentazione
| Connettore I/O: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| Alimentazione: | 12 to 24 VDC, PoCXP |
| Consumo energetico: | External: 24 W |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 102 × 102 × 113 |
| Classe IP: | IP50 |
| Attacco/i obiettivo: | M95 × 1 mm |
| Peso: | 1100 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 32 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | Micro-BNC |
| Standard Vision: | CoaxPress |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
allPIXA evo 32K CXP Mono Z
| Risoluzione | 32,768 × 1 lines |
|---|---|
| Interfaccia digitale | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.